エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)

通常単価(税別)
50,980
税込単価
56,078
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・大きな保護能力。・インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

LD-42EFS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LD-42EFSの仕様・寸法情報

用途
[電源用] 電源
電圧
500V
単極型
取付方法
圧着端子取付
クラス・カテゴリ
クラスI / クラスⅡ
寸法 縦(mm)
102
寸法 横(mm)
33
寸法 奥行き(mm)
122.5
最大連続使用電圧
AC510V
公称放電電流(8/20μs)
25kA
インパルス電流(10/350μs)
25kA
電圧防護レベル
2500V以下
動作開始電圧
900V以上
RoHS?
10

商品情報

LD-22EFS

 

LD-25EFSP

 

LD-42EFS

型番リスト

表示件数
型番
LD-42EFS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,980
( 56,078 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな保護能力。
・インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。
・無続流で、優れた応答特性。
・応答速度:3nsec以下(LD-22EFS,LD-42EFS)。
・10/350μs波形のクラスI試験に合格。
・接地電極間の連接に使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)の型番LD-42EFSのページです。 型番LD-42EFSに関する仕様情報を記載しております。
低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)
太陽光システム専用 電源用SPD クラスI・II
低圧電源用SPD 太陽光システム専用 LSシリーズ(プラグインタイプ)
低圧電源用(AC100V/200V)
装置用SPD
PoE サージプロテクター
メーカー音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業ミスミミスミダイヤトレンド
通常価格50,98050,98013,300 -8,6905,090 -16,800 -
通常出荷日在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
用途電源電源電源電源用電源用信号回線
電圧500VDC600V以上DC600V以上AC100VAC200VDC60V
単極型単極型単極型単極型一体型その他
取付方法圧着端子取付圧着端子取付圧着端子取付DIN/ねじ取付コード直出しその他
クラス・カテゴリクラスI / クラスⅡクラスI / クラスⅡクラスⅡ / クラスⅢクラスⅡ / クラスⅢクラスⅡIECカテゴリC2 / IECカテゴリD1

SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト