エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

LD-D62EFSの外観
| 形 式 | LD-D62EFS | |
|---|---|---|
| 最大連続使用電圧Uc | 660V DC | |
| 公称放電電流(8/20μs)In | 対地間 | 25kA |
| インパルス電流(10/350μs)Iimp | 対地間 | 25kA |
| 電圧防護レベル注1)Up | 対地間 | 2,500V以下 |
| 動作開始電圧注2) | 900V以上 | |
| 使用温度範囲 T | -40℃~+70℃ | |
| 外郭の保護等級(IPコード) | IP20 | |
| 使用電線範囲注3) | 8mm2~22mm2 | |
JISでは直流用SPDの評価方法を規定していないため、JISの試験方法を基に直流にて評価。
注1)25kA(8/20μs)印加時。
注2)直流6mA印加時の動作開始電圧を示す。
注3)推奨電線は14mm2。

LD-D62EFSの回路図

LD-D62EFSの寸法図(単位:mm)
質量:約700g

使用例
万一SPDが破損した場合、およびSPDの点検時に他の機器への影響を防止するために次の事項を厳守すること。
(1)金属ケースに入れること。
(2)SPDの点検用スイッチとして、左図に示すようにSPDの電源側に225AF、定格225AT以上のDC用配線用遮断器(MCCB)を取り付けること。
・主幹器具の二次側に設ける場合は、定格遮断容量は5kA以上。
(3)客先指定のある場合は、その指定に従うこと。

劣化接点出力回路
| 最大使用電圧/電流 | AC250V/0.5A DC125V/0.2A |
|---|---|
| 接点動作(c接点) | a接点(N.O-COM)…正常時:OFF 劣化時:ON b接点(N.C-COM)…正常時:ON 劣化時:OFF |
| 使用可能電線 | より線 0.75mm2~1.25mm2(AWG19~AWG16) 単線 φ0.4mm~φ1.2mm |
| 端子台 | ネジ無し端子 |

監視装置に対するSPD設置方法(a接点使用時)
| 接点回路電圧 | 推奨SPD |
|---|---|
| AC100V | LT-121 |
| AC200V | LT-122 |
| DC12V | SL-GV12J |
| DC24V | SL-GV24J |
| DC48V | SL-GV48J |
| DC100V | LT-121 |
劣化接点出力端子に信号線を配線して遠隔監視を行う場合、信号線から侵入する雷サージから監視装置(劣化検出装置)を保護するために、信号線の監視装置直近に信号回線用SPDを設置すること。

SPDの劣化時
(1)ケース外装樹脂に変色、変形があればSPDを交換すること。機能表示棒が動作している場合は、SPDを交換。機能表示棒は動作復帰のためのボタンではないので、押し込んでも再使用はできない。
(2)SPD端子間の絶縁抵抗を測定して、下表を満たしているかを確認し、満たしていないときはSPDを交換すること。測定はSPD本体を支持台から取り外して行うこと。
※絶縁抵抗判定値(右記の場合良好):500Vメガーで5MΩ以上且つ1,000Vメガーで5MΩ以下
※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
太陽光システムを雷サージから保護する、大きな保護能力の電源用SPD。
【特長】
・プラグインタイプ。
・SPD機能表示付き。
・無続流で、優れた応答特性。
・応答速度:3nsec以下。
・10/350μs波形のクラスI試験に合格。
【用途】
・太陽光発電システムのDC電源保護。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
装置用SPD
5通常価格(税別):5,090円~

音羽電機工業
低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)
4.5通常価格(税別):5,090円~

音羽電機工業
電源用SPD LSシリーズ
0通常価格(税別):9,100円~

音羽電機工業
分電盤用SPD クラスII
5通常価格(税別):21,980円~

音羽電機工業
電源用SPD クラス2
4.5通常価格(税別):6,490円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~