エレクトロニクス部品技術窓口
接点信号に対応した制御電源回路用SPD。【特長】・IECカテゴリC2、D1に対応。・DINレール取り付...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

SG-Z24Jの外観

制御電源回路用SPDの寸法図(単位:mm)
質量:約60g
※配線を行う場合はネジ径3.5mmの圧着端子を使用してください。
| 形式 | 最大連続使用電圧(Uc) |
|---|---|
| SG-Z12J | AC・DC共用 DC 17.0V AC 12.0V |
| SG-Z24J | AC・DC共用 DC 35.0V AC 25.0V |
| SG-Z48J | AC・DC共用 DC 68.0V AC 48.0V |
| 形式 | 最大連続 使用電圧Uc注1) | 定格電流注2) | 電圧防護レベル Up | 残留電圧注3) | インパルス耐久性注4)注5) | 静電容量注6) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線間 | 対地間 | C2(8/20μs) | D1(10/350μs) | |||||
| SG-Z12J | 17.0V DC | 10A | 350V | 350V | 110V | 10kA | 3kA | 8,500pF |
| SG-Z24J | 35.0V DC | 10A | 450V | 450V | 130V | 10kA | 3kA | 3,700pF |
| SG-Z48J | 68.0V DC | 10A | 550V | 550V | 140V | 10kA | 3kA | 2,800pF |
注1)AC回路でも使用できますが、回路電圧のピーク値より大きいUcのSPDを選定してください。
注2)使用電線サイズの仕様に合わせた電流容量でご使用ください。
注3)8/20μs:5 kA短絡回路電流印加時(C2)。10/350μs:2.5kA短絡回路電流印加時(D1)。
注4)2線合計での表記ですので、各ライン(1線)の値は表記値の1/2になります。
注5)IECカテゴリC2、D1に対応。インパルス耐久性 C2:8/20μs 10kA(正負・各5回・計10回)、D1:10/350μs 3kA(正負・各1回・計2回)。
注6)条件:1MHz、1Vrms時(測定箇所線間)、参考値。

本機を示す

光電スイッチ・近接スイッチの使用例

レベルスイッチ、液面リレーの使用例

各種電源保護、スイッチングパワーサプライの使用例
※は、機器と連接接地することを示す。
AC100V、200V電源には、LGLシリーズを使用すること。

取り付け方法のイメージ図
(1)SPDはできるだけ、保護する機器の近くに取り付けること。
(2)SPD取り付けは、DINレール、又は取付穴を利用して固定すること。
(3)リード線の接続に対しては、ネジ径3.5mmのSタイプ圧着端子を利用すること。
(4)本体と端子台の装着あるいは取り外しについては、次の方法で行うこと。
a)装着する場合
1.本体貼銘板の文字の向きと、端子台貼銘板の文字の向きが合うようにして、真上から押し込む。
2.左図のように2つの保持金具でSPD本体を固定。
b)取り外す場合
1.2つの保持金具をSPD本体から外す。
2.SPD本体を真上に引き抜く。
(5)端子台側面の貼銘板に明記している本体適用形式名とSPD本体形式名を合わせる。
これ以外の形式のものは使用しないこと。
(6)接地端子Eより、2mm2以上のIV線を使用して接地すること。
(1)メガーテストを行う場合は、SPD本体を端子台より外すこと。
(2)電源電圧が異常低下した場合は、SPDの雷サージによる破損が考えられる。この場合、SPD本体を引き抜くこと。正常に戻る。このような場合は、新しいSPDと交換すること。引き抜いても正常に戻らない場合は、他の場所に問題があると考えられる。
接点信号に対応した制御電源回路用SPD。
【特長】
・IECカテゴリC2、D1に対応。
・DINレール取り付け・ネジ取り付け対応可能。
・プラグインタイプ(点検、交換が容易)。
・接点信号に対応。
【用途】
・制御電源回路から侵入してくる雷サージを保護。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

音羽電機工業
低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)
4.5通常価格(税別):5,090円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)
4.3通常価格(税別):210円~

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円