エレクトロニクス部品技術窓口


ITVカメラ用SPDの外観
| 形式 | SA-ITV5J | SA-ITV24J | |
|---|---|---|---|
| 最大連続使用電圧 Uc | 10V DC | 30V DC | |
| 定格電流 | 200mA | 200mA | |
| 電圧防護レベル Up | 線間 | 40V | 80V |
| 対地間 | 500V | 500V | |
| 残留電圧(注1) | 25V | 45V | |
| 直列抵抗/線 | 2Ω | 2Ω | |
| インパルス耐久性(注2)(注3) | C2(8/20μs) | 10kA | 10kA |
| D1(10/350μs) | 5kA | 5kA | |
| 伝送周波数帯域(注4) | DC~20MHz | DC~20MHz | |
| コネクタ | BNC 75Ω | BNC 75Ω | |
| 挿入損失 | 1.5dB以下 | 1.5dB以下 | |
(注1)8 / 20μs : 5kA短絡回路電流印加時(C2) 10 / 350μs : 2.5kA短絡回路電流印加時(D1)
(注2)2線合計での表記ですので、各ライン(1線)の値は表記値の1 / 2になります。
(注3)IECカテゴリC2、D1に対応。インパルス耐久性 C2 : 8 / 20μs 10kA(正負・各5回・計10回)、D1 : 10 / 350μs 5kA(正負・各1回・計2回)
(注4)減衰 1.5dB、特性インピーダンス75Ω、参考値
ITV・監視カメラを雷サージから保護するSPD・アレスタ(避雷器)。
【特長】
・IECカテゴリC2、D1に対応
・DINレール取付、ネジ取付けの二通りの取付方法
・SA-ITV24Jは同軸ケーブルに直流が重畳されている伝送回路に対応
【用途】
・ITV・監視カメラを雷サージから保護
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
装置用SPD
5通常価格(税別):5,090円~

音羽電機工業
低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)
4.5通常価格(税別):5,090円~

音羽電機工業
分電盤用SPD クラスII
5通常価格(税別):21,980円~

音羽電機工業
電源用SPD LSシリーズ
0通常価格(税別):9,100円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~