17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

電源用SPD クラス2・3 LGLシリーズ

通常単価(税別)
8,29013,580
税込単価
9,11914,938
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

無続流で優れた応答性能で切り離し装置内蔵の電源用SPD。【特長】・応答速度は3nsec以下で応答性に優...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

LGLシリーズ L1F・L2F

 

LGLシリーズ L4F

電源用SPD クラスII・III LGLシリーズの特長

電源用SPD クラスII・III LGLシリーズの外観

電源用SPD クラスII・III LGLシリーズの外観

電源用SPD クラスII・III LGLシリーズの寸法図

電源用SPD クラスII・III LGLシリーズの寸法図

形式GL-L1FGL-L2FGL-L4F
最大連続使用電圧(50/60Hz)Uc110V AC230V AC440V AC
公称放電電流(8/20μs)In10kA
最大放電電流(8/20μs)Imax20kA
電圧防護レベル(注1)Up700V以下1200V以下2500V以下
動作開始電圧(注2)250V±12%500V±12%1000V±12%
使用温度範囲T-20℃~+70℃
外郭の保護等級IP20
使用電線範囲5.5mm2~14mm2
形式LT-L1FLT-L2FLT-L4F
最大連続使用電圧(50/60Hz)Uc110V AC230V AC440V AC
公称放電電流(8/20μs)In 20kA
最大放電電流(8/20μs)Imax40kA
電圧防護レベル(注1)Up800V以下1300V以下2500V以下
動作開始電圧(注2)220V±10%440V±10%1000V±10%
使用温度範囲T-20℃~+70℃
外郭の保護等級IP20
使用電線範囲5.5mm2~14mm2

公称放電電流In印加時の値。
直流1mA印加時の動作開始電圧を示す。

型番リスト

表示件数

電圧

寸法 奥行き

(mm)

最大連続使用電圧

公称放電電流(8/20μs)

最大放電電流(8/20μs)

電圧防護レベル

動作開始電圧

RoHS?最小発注数量
100V
61.5
AC110V
10kA
20kA
700V以下
250V±12%
-
1個
200V
61.5
AC230V
10kA
20kA
1200V以下
500V±12%
-
1個
100V
61.5
AC110V
20kA
40kA
800V以下
220V±10%
10
1個
400V
70
AC440V
20kA
40kA
2500V以下
1000V±10%
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,690
( 9,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,690
( 9,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,290
( 9,119 )
7日目
13,580
( 14,938 )
9日目

詳細情報

基本情報

無続流で優れた応答性能で切り離し装置内蔵の電源用SPD。
【特長】
・応答速度は3nsec以下で応答性に優れ、無続流
・最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)、雷サージ・開閉サージ、多重雷から電源を保護
・劣化時の安心機能付き
・切り離し装置内蔵、点検用透明窓から目視点検
・DINレール取付、ネジ取付対応
・簡単、確実な点検と着脱機構
・回路の絶縁抵抗測定(メガーテスト)可能
・接地電極間の連接に使用可能
【用途】
・低圧配電盤(分電盤)並びに低圧電源回路の保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源用SPD クラス2・3 LGLシリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
電源装置に使用しました
3
満足度:3.0
照明装置の電源において年次点検の際に絶縁抵抗が不良だったのでその交換品として使用しました。ネットからいろいろ探して、ミス...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q個人で工事はできますでしょうか?
A
電気工事士の資格が必要となります。詳細についてはお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源用SPD クラス2・3 LGLシリーズ
電源用SPD クラス2
低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)
太陽光システム専用 電源用SPD クラスI・II
制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ(プラグインタイプ)
低圧電源用SPD 太陽光システム専用 LSシリーズ(プラグインタイプ)
メーカー音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業
通常価格8,290-6,490 -50,98050,98010,64013,300 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
用途電源電源電源電源制御電源回路電源
単極型一体型単極型単極型単極型単極型
取付方法圧着端子取付圧着端子取付圧着端子取付圧着端子取付圧着端子取付圧着端子取付
クラス・カテゴリクラスⅡ / クラスⅢクラスⅡクラスI / クラスⅡクラスI / クラスⅡIECカテゴリC2 / IECカテゴリD1クラスⅡ / クラスⅢ
寸法 縦(mm)966410210272.595
よく一緒に購入される商品

SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング