エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

雷プロテクタ LAN用

型番:

OLA-1000POE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OLA-1000POEの仕様・寸法情報

用途
[信号回線] LAN
クラス・カテゴリ
IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1
寸法 縦(mm)
107
寸法 横(mm)
28
寸法 奥行き(mm)
26.5
最大連続使用電圧
DC60V
インパルス耐久性(8/20μs)
5kA
インパルス耐久性(10/350μs)
2kA
電圧防護レベル
500V以下
RoHS?
10

商品情報

雷プロテクタ LAN用SPD 1000BASE-T PoE+対応の特長

OLA-1000POEの外観

OLA-1000POEの外観

OLA-1000POEの寸法図

OLA-1000POEの寸法図

形式OLA-1000POE
最大連続使用電圧Uc60V DC
定格電流1000mA
電圧防護レベルUp(注1)500V以下
インパルス耐久性(注2)C2(8/20μs)(注1)5kA
D1(10/350μs)(注1) 2kA
伝送周波数帯域(注3)DC~100MHz
挿入損失1.0dB以下
モジュラー形状 RJ-45(8芯)
使用環境温度-20℃~+70℃
湿度90%RH以下(結露しないこと)
対応通信環境10BASE-T(IEEE802.3i) 100BASE-TX(IEEE802.3u)
1000BASE-T(IEEE802.3ab)
PoE(IEEE802.3af)
PoE+(IEEE802.3at)
Alternative A、B
使用ケーブル(注4)UTPカテゴリ5e、6、6AケーブルSTPカテゴリ5eケーブル
接続線2mm2以上のIV線

注1 : シールド通信線一括間〜接地端子間
注2 : IECカテゴリC2、D1に対応。インパルス耐久性 C2 : 8 / 20μs 5kA(正負・各5回・計10回)、D1 : 10 / 350μs 2kA(正負・各1回・計2回)
注3 : 減衰1.0dB、特性インピーダンス100Ω、参考値
注4 : 使用するケーブルカテゴリ5e以上の品質を使用すること。
単線タイプのLANケーブルを推奨。

型番リスト

表示件数
型番
OLA-1000POE
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,980
( 15,378 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法が可能なSPD・アレスタ。
【特長】
・パソコン、ネットワーク機器を保護します
・IECカテゴリC2、D1に対応
・インパルス耐久性 C2:8/20μs 2kA(正・各5回・計10回)、D1:10/350μs 1kA(正負・各1回・計2回)
・シールドケーブルに対応しています
・取付部が可動式なので盤内にも使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雷プロテクタ LAN用の型番OLA-1000POEのページです。 型番OLA-1000POEに関する仕様情報を記載しております。
雷プロテクタ LAN用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q個人で工事はできますでしょうか?
A
電気工事士の資格が必要となります。詳細についてはお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雷プロテクタ LAN用
低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)
盤用パーツ NLA-3A形 盤用SPD(クラスII対応)電源回路の雷害防止
電源用SPD クラス2
装置用SPD
信号回線用SPD SG-GVJシリーズ
メーカー音羽電機工業音羽電機工業内外電機音羽電機工業ミスミ音羽電機工業
通常価格13,98050,98014,7866,490 -5,090 -17,080 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目
用途LAN電源電源用電源電源用信号回線
クラス・カテゴリIECカテゴリC2 / IECカテゴリD1クラスI / クラスⅡクラスⅡクラスⅡクラスⅡIECカテゴリC2 / IECカテゴリD1
寸法 縦(mm)1071021156433.572.5
寸法 横(mm)283375203832.4
寸法 奥行き(mm)26.5122.561632869
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト