エレクトロニクス部品技術窓口
ZnO素子劣化時の切り離し機構内蔵によりSPDの発煙発火を防止するSPD・アレスタ。 【特長】 ・切り...
詳細を確認

装置用SPDの外観

装置用SPDの寸法図
| 形式 | LT-C12G801W | LT-C14G801W | |
|---|---|---|---|
| 相数・線数 | 1φ200V用 | 1φ400V用 | |
| 適用電圧 | 250V AC | 250V AC(線間-対地間) 430V AC(線間) | |
| 最大連続使用電圧 (50/60Hz)Uc | L-E, L-L:275V AC | 280V AC(線間-対地間) 480V AC(線間) | |
| 公称放電電流(8/20μ)In | 2500A | 2500A | |
| 最大放電電流 (8/20μ)Imax | 5000A | 5000A | |
| 電圧防護レベル(注2)Up | 1.5kV | 1.8kV | |
| 動作開始電圧(注3) | 線間 | 540V±10% | 940V±10% |
| サージ電流寿命 | 1000A 500回 | 1000A 500回 | |
| 使用温度範囲 | −20℃~+70℃ | ||
| 外郭の保護等級 | IP20 | ||
| 形式 | LT-C32G801W | LT-C34G801W | LT-C35G102W | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相数・線数 | 3φ200V用(注1) | 3φ400V用 | 3φ500V用 | ||||
| 適用電圧 | Y結線 | 250V AC | 結線 | 430V AC | Y結線 | 500V AC | |
| Δ結線 | Δ結線 | 250V AC | Δ結線 | 290V AC | |||
| 最大連続使用電圧 (50/60Hz)Uc | Y結線 | 275V AC | 結線 | 480V AC | Y結線 | 550V AC | |
| Δ結線 | Δ結線 | 280V AC | Δ結線 | 320V AC | |||
| 公称放電電流 (8/20μ)In | 2500A | 2500A | 2500A | ||||
| 最大放電電流 (8/20μ)Imax | 5000A | 5000A | 5000A | ||||
| 電圧防護レベル(注2)Up | 1.5kV | 1.8kV | 2.0kV | ||||
| 動作開始電圧(注3) | 線間 | 540V±10% | 940V±10% | 1100V±10% | |||
| サージ電流寿命 | 1000A 500回 | 1000A 500回 | 1000A 500回 | ||||
| 使用温度範囲 | −20℃~+70℃ | ||||||
| 外郭の保護等級 | IP20 | ||||||
注1 : 単相3線100 / 200V回路でも使用可能です。
注2 : 公称放電電流Inを印加時の値。
注3 : 直流1mA印加時の動作開始電圧を示す。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,090円 ( 5,599円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,600円 ( 6,160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,790円 ( 6,369円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,050円 ( 8,855円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,300円 ( 6,930円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ZnO素子劣化時の切り離し機構内蔵によりSPDの発煙発火を防止するSPD・アレスタ。
【特長】
・切り離し機構内蔵 / 劣化表示付。
・切り離し機構の動作表示機能付き。
・コンパクトで省スペース化が可能。
・線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型。
・多端子型素子の採用により業界最小を実現、200V用から500V用まで同一寸法。
・安心な雷サージ耐力。
・最大放電電流5kA(8 / 20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい。
・雷サージ寿命1,000A500回と繰り返し優れ、長寿命。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

音羽電機工業
低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)
4.5通常価格(税別):5,090円~

ミスミ
装置用SPD
5通常価格(税別):5,090円~

音羽電機工業
電源用SPD クラス2
4.5通常価格(税別):6,490円~

音羽電機工業
協約寸法SPD クラスII
0通常価格(税別):15,680円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~