17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

低圧電源 直撃雷用SPDギャップ式 クラスI

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

低圧電源 直撃雷用SPDギャップ式 クラスI

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LD-22G

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

雷サージから保護するガス入りギャップ式のSPD。
【特長】
・インパルス電流25kA、50kA、100kA(10/350μs)。
・ガス放出口の無い、防火安全タイプ。
・接点出力端子付き(非常時開放)。
【用途】
・接地電極間の連接に使用。
・接地電極間の電位差低減。

指定中の仕様・寸法情報

用途
[電源用] 電源
電圧
200V
単極型
取付方法
圧着端子取付
クラス・カテゴリ
クラスI
寸法 縦(mm)
90
寸法 横(mm)
35
寸法 奥行き(mm)
64
最大連続使用電圧
AC255V
インパルス電流(10/350μs)
25kA
電圧防護レベル
1000V以下
直流放電開始電圧
600V以上

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト