17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 最大連続使用電圧

  • 電圧防護レベル

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低圧電源用SPD 太陽光システム専用 LSシリーズ(プラグインタイプ)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

太陽光システム専用 電源用SPDの仕様

LS-TED62FS/LS-TD6FSの外観

LS-TED62FS/LS-TD6FSの外観

全機種共通仕様

使用温度範囲T-20℃~+70℃
外郭保護等級IP20
使用電線範囲線路側・接地側ともに 5.5mm2~14mm2
配線方法圧着端子(M5ネジ用)を使用
端子ネジサイズ線路側・接地側ともにM5ネジ
取付方法DINレール取り付け
質量LS-TD6FS,LS-TD7FS…約120g
LS-TED62FS,LS-TED72FS…約240g

製品仕様

特長

  • 劣化接点出力対応
  • c接点(a接点及びb接点)
  • 応答速度に優れ高性能、無続流
  • 応答速度3nsec以下
  • Imax:40kA
  • JIS C 5381-1 クラス2・3試験対応
  • UL規格(UL 1449)認証取得
  • CSA規格(C22.2 No.8)認証取得

製品仕様

本製品には、劣化接点出力端子を標準装備している。接点出力の仕様は以下の通り。

回路図(例:LS-TED62FS)

回路図(例:LS-TED62FS)

最大使用電圧/電流AC250V/1.5A DC110V/0.2A
接点動作(c接点)a接点(N.O-COM)…正常時:OFF 劣化時:ON
b接点(N.C-COM)…正常時:ON 劣化時:OFF
使用可能電線より線 0.21mm2~2mm2(AWG24~AWG14)
単線 φ0.5mm~φ1.6mm

2機種を組み合わせて使用する場合は、劣化接点出力端子を接続すること。下図に接続例を示す。
また、監視装置が遠隔にある場合、信号線に発生する誘導雷サージから御社の監視装置を防護するため、監視装置の直近に信号回線用SPDの設置をすること。
また、芯線が支持台からはみ出さないように被覆を加工して配線すること。

劣化接点出力連接接続例(a接点使用時の接続例)

劣化接点出力連接接続例(a接点使用時の接続例)

劣化接点出力連接接続例(b接点使用時の接続例)

劣化接点出力連接接続例(b接点使用時の接続例)

接点回路電圧適用SPD例
AC100VLT-121
AC200VLT-122
DC12VSL-GV12J
DC24VSL-GV24J
DC48VSL-GV48J
DC100VLT-121

※接点回路電圧に合わせたSPDをお選びください。

系統図および適用機種

直流 660V

 

(単位:mm)

 

直流 660V

直流 660V

LS-TED62FSの寸法図

LS-TED62FSの寸法図

  • 保護箇所:対地間(L-E間)
  • 公称放電電流(8/20μs)(In):20kA
  • 最大放電電流(8/20μs)(Imax):40kA
  • 最大連続使用電圧(Uc)660V DC
  • 電圧防護レベル(Up)2,500V以下
LS-TD6FSの寸法図

LS-TD6FSの寸法図

  • 保護箇所:線間(L-L間)
  • 公称放電電流(8/20μs)(In):20kA
  • 最大放電電流(8/20μs)(Imax):40kA
  • 最大連続使用電圧(Uc)660V DC
  • 電圧防護レベル(Up)2,500V以下

直流 750V

 

(単位:mm)

 

直流 750V

直流 750V

LS-TED72FSの寸法図

LS-TED72FSの寸法図

  • 保護箇所:対地間(L-E間)
  • 公称放電電流(8/20μs)(In):20kA
  • 最大放電電流(8/20μs)(Imax):40kA
  • 最大連続使用電圧(Uc)750V DC
  • 電圧防護レベル(Up)2,800V以下
LS-TD7FSの寸法図

LS-TD7FSの寸法図

  • 保護箇所:対地間(L-L間)
  • 公称放電電流(8/20μs)(In):20kA
  • 最大放電電流(8/20μs)(Imax):40kA
  • 最大連続使用電圧(Uc)750V DC
  • 電圧防護レベル(Up)2,800V以下

SPD本体の交換について

本製品は万一の故障時にSPD本体のみの交換が可能なプラグインタイプ。各機種における交換用SPD本体は下表を参照。

-LS-TDシリーズLS-TEDシリーズ
形式LS-TD6FSLS-TD7FSLS-TED62FSLS-TED72FS
交換用本体LS-TD6FS-ELS-TD7FS-ELS-TD6FS-ELS-TD7FS-E

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

寸法 横

(mm)

最大連続使用電圧

電圧防護レベル

RoHS?最小発注数量
18.5
DC660V
2500V以下
10
1個
36.5
DC660V
2500V以下
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,300
( 14,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,970
( 29,667 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

太陽光システムを雷サージから保護する電源用SPD。
【特長】
・効率化コンパクト化。
・各SPDを組み合わせた一体化で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮。
・プラグインタイプ。
・SPD本体のみ交換可能。
・劣化時も安心な、劣化時切り離し装置内蔵。
・SPD動作表示機能付き(正常時:青、劣化時:赤)。
【用途】
・太陽光発電システムのDC電源保護。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧電源用SPD 太陽光システム専用 LSシリーズ(プラグインタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q個人で工事はできますか?
A
電気工事士の資格が必要となります。詳細については弊社サポートセンターへお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧電源用SPD 太陽光システム専用 LSシリーズ(プラグインタイプ)
太陽光システム専用 電源用SPD クラスI・II
低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)
低圧電源用(AC100V/200V)
装置用SPD
PoE サージプロテクター
メーカー音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業ミスミミスミダイヤトレンド
通常価格13,300-50,98050,9808,6905,090 -16,800 -
通常出荷日在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
用途電源電源電源電源用電源用信号回線
電圧DC600V以上DC600V以上500VAC100VAC200VDC60V
単極型単極型単極型単極型一体型その他
取付方法圧着端子取付圧着端子取付圧着端子取付DIN/ねじ取付コード直出しその他
クラス・カテゴリクラスⅡ / クラスⅢクラスI / クラスⅡクラスI / クラスⅡクラスⅡ / クラスⅢクラスⅡIECカテゴリC2 / IECカテゴリD1

SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト