エレクトロニクス部品技術窓口
各種無線装置を雷サージから保護する同軸ケーブル用SPD。【特長】・優れた高周波特性。・外部導体の特殊メ...
詳細を確認
CS-NPJ50-350の外観

CS-NPJ50-350、CS-NPJ50-600の外形図 単位:mm

CS-NPJ50-T350の外形図 単位:mm
接地線使用電線サイズ:5.5~8mm2
| 形式 | 伝送周波数帯域 | 最大連続使用電圧 Uc |
最大許容電力 | 挿入損失 | VSWR | コネクタ | インピーダンス | 電圧防護レベル Up |
インパルス耐久性注1) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC~1GHz | 1GHz以上 | DC~1GHz | 1GHz以上 | C2(8/20μs) | D1(10/350μs) | |||||||
| CS-NPJ50-350 | DC~2GHz | 250V DC | 100W | 0.1dB以下 | 0.2dB以下 | 1.1以下 | 1.2以下 | N型 | 50Ω | 1100V以下 | 20kA | 2.5kA |
| CS-NPJ50-T350 | DC~3GHz | 250V DC | 100W | 1.1以下 | 1200V以下 | |||||||
| CS-NPJ50-600 | DC~2GHz | 430V DC | 200W | 1.1以下 | 1500V以下 | |||||||
注1)IECカテゴリC2、D1に対応。インパルス耐久性 C2:8/20μs 20kA(正負・各5回・計10回)、D1:10/350μs 2.5kA(正負・各1回・計2回)
※参考用途 航空無線 UHF-TX:CS-NPJ50-600、航空無線 VHF及びUHFRX:CS-NPJ50-350

挿入損失代表例

VSWR代表例

取り扱い図
※N型コネクタプラグ(N(P)):締め付けトルクは2.5~5.0N・mとしてください。
(手締めした後、軽く増し締めする程度)
接地端子(M4ネジ):締め付けトルクは1.5~1.6N・mとしてください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
37,800円 ( 41,580円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,901円 ( 22,991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,520円 ( 41,272円 ) | 19日目 |
各種無線装置を雷サージから保護する同軸ケーブル用SPD。
【特長】
・優れた高周波特性。
・外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能。
・確実な締め付け可能なカップリング構造。
【用途】
・各種無線通信。
・情報管理装置の雷保護。
・レーダー情報処理システムの雷保護。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

音羽電機工業
低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)
4.5通常価格(税別):5,090円~

音羽電機工業
電源用SPD クラス2
4.5通常価格(税別):6,490円~

ミスミ
装置用SPD
5通常価格(税別):5,090円~

音羽電機工業
協約寸法SPD クラスII
0通常価格(税別):15,680円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円