エレクトロニクス部品技術窓口
クラスII(JISC5381-11)対応で1台で線間・対地間を保護するSPD。【特長】・JIS協約形配...
詳細を確認
協約寸法SPDシリーズの外観
| 形式 | LT-2T,LT-2TS | LT-2T2H,LT-2T2HS | |
|---|---|---|---|
| 最大連続使用電圧(50/60Hz)Uc | 単相2線 130V,250V AC 単相3線 110V/220V AC 三相3線 250V AC | ||
| 公称放電電流(8/20μs)In | 線間、対地間 | 5kA | 20kA |
| 最大放電電流(8/20μs)Imax | 線間、対地間 | 10kA | 40kA |
| 電圧防護レベル(注1)Up | 線間 | 1300V以下 | 1500V以下 |
| 対地間 | 1500V 以下 | 1500V 以下 | |
| 動作開始電圧(注2) | 線間 | 540V±10% | 480V±10% |
| 使用温度範囲 T | −20℃~+50℃ | ||
| 外郭の保護等級(注3) | IP20 | ||
| 使用電線範囲 | 5.5mm2~14mm2 | ||
| 形式 | LT-24T2H,LT-24T2HS | LT-44T2H,LT-44T2HS | |
|---|---|---|---|
| 最大連続使用電圧(50/60Hz)Uc | 単相2線 130V,250V AC 単相3線 110V/220V AC 三相3線 250V AC 三相4線 250V AC | 単相2線 510V AC 三相3線・三相4線 510V AC | |
| 公称放電電流(8/20μs)In | 線間、対地間 | 20kA | 20kA |
| 最大放電電流(8/20μs)Imax | 線間、対地間 | 40kA | 40kA |
| 電圧防護レベル(注1)Up | 線間 | 1500V以下 | 2500V以下 |
| 対地間 | 1500V 以下 | 2500V 以下 | |
| 動作開始電圧(注2) | 線間 | 480V±10% | 860V±10% |
| 使用温度範囲 T | −20℃~+50℃ | ||
| 外郭の保護等級(注3) | IP20 | ||
| 使用電線範囲 | 5.5mm2~14mm2 | ||
注1 : 公称放電電流 lnを印加時の値。
注2 : 直流1mA印加時の動作開始電圧を示す。
注3 : 感電防止端子カバー取り付け状態による。
クラスII(JISC5381-11)対応で1台で線間・対地間を保護するSPD。
【特長】
・JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠
・分岐MCCB用の銅帯も利用可能で、盤内取り付けが容易
・自動切り離し装置内蔵、SPD機能表示付き、劣化接点出力対応(Sタイプのみ)で、劣化時も安心機能付き
・応答性に優れ、無続流
・感電防止端子カバー付き
・取り付けは4パターン(DINレール・M4ネジ・連接取付板・取付金具によるネジ止め)
【用途】
・各種低圧電源回路を雷サージから保護
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
装置用SPD
5通常価格(税別):5,090円~

音羽電機工業
低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)
4.5通常価格(税別):5,090円~

音羽電機工業
分電盤用SPD クラスII
5通常価格(税別):21,980円~

音羽電機工業
電源用SPD LSシリーズ
0通常価格(税別):9,100円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)
4.3通常価格(税別):210円~