エレクトロニクス部品技術窓口
自動切離し装置内蔵の分電盤用SPD。【特長】・JIS協約形配線用遮断器2極寸法の幅50mmで、盤内取り...
詳細を確認
分電盤用SPDの外観
| 形式 | LT-332 | LT-332S | |
|---|---|---|---|
| 最大連続使用電圧(50/60Hz)Uc | 単相2線 130V,250V AC 単相3線 110V/220V AC 三相3線 250V AC | ||
| 公称放電電流 (8/20μs)In | 線間、対地間 | 10kA | |
| 最大放電電流 (8/20μs)Imax | 線間、対地間 | 20kA | |
| 電圧防護 レベル(注1)Up | 線間 | 1300V 以下 | |
| 対地間 | 1500V 以下 | ||
| 動作開始電圧(注2) | 線間 | 480V±10% | |
| 劣化接点出力端子 | - | ○ | |
| 二種耐熱 | - | - | |
| 使用温度範囲 T | -20℃~+50℃ | ||
| 外郭の保護等級(注3) | IP20 | ||
| 使用電線範囲 | 5.5mm2~14mm2 | ||
| 形式 | LT-334 | LT-334S | |
|---|---|---|---|
| 最大連続使用電圧(50/60Hz)Uc | 単相2線 510V AC 三相3線 510V AC | ||
| 公称放電電流 (8/20μs)In | 線間、対地間 | 10kA | |
| 最大放電電流 (8/20μs)Imax | 線間、対地間 | 20kA | |
| 電圧防護 レベル(注1)Up | 線間 | 2400V 以下 | |
| 対地間 | |||
| 動作開始電圧(注2) | 線間 | 860V±10% | |
| 劣化接点出力端子 | - | ○ | |
| 二種耐熱 | - | - | |
| 使用温度範囲 T | -20℃~+50℃ | ||
| 外郭の保護等級(注3) | IP20 | ||
| 使用電線範囲 | 5.5mm2~14mm2 | ||
注1 : 公称放電電流 lnを印加時の値。
注2 : 直流1mA印加時の動作開始電圧を示す。
注3 : 感電防止端子カバー取付状態による。
自動切離し装置内蔵の分電盤用SPD。
【特長】
・JIS協約形配線用遮断器2極寸法の幅50mmで、盤内取り付けが容易
・自動切り離し装置内蔵、SPD機能表示付き、劣化接点出力対応(Sタイプのみ)で、劣化時も安心機能付き
・応答性に優れ、無続流
・感電防止端子カバー付き
・取り付けは3パターン(DINレール・連接取り付け板・取付金具によるネジ止め)
【用途】
・各種低圧電源回路を雷サージから保護
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

音羽電機工業
低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)
4.5通常価格(税別):5,090円~

ミスミ
装置用SPD
5通常価格(税別):5,090円~

音羽電機工業
電源用SPD クラス2
4.5通常価格(税別):6,490円~

音羽電機工業
協約寸法SPD クラスII
0通常価格(税別):15,680円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~