エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

信号回線用SPD SR-GVJシリーズ

通常単価(税別)
21,140
税込単価
23,254
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

プラグインタイプのため、点検・交換が容易なSPD・アレスタ。【特長】・IECカテゴリC2、D1に対応・...

詳細を確認
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

SR-GV5J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SR-GV5Jの仕様・寸法情報

用途
[信号回線] RS485回線
電圧
DC5V
単極型
取付方法
クランプ式
クラス・カテゴリ
IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1
寸法 縦(mm)
98
寸法 横(mm)
23
寸法 奥行き(mm)
72.5
最大連続使用電圧
DC5.5V
インパルス耐久性(8/20μs)
10kA
インパルス耐久性(10/350μs)
5kA
電圧防護レベル
線間45V/対地間400V
周波数帯域(参考値)
DC~140MHz
特価品
対象外
RoHS?
10
-
-

商品情報

RS485回線用SPDの特長

RS485回線用SPDの外観

RS485回線用SPDの外観

形式SR-GV5JSR-GV12J
最大連続使用電圧 Uc5.5V DC12.6V DC
定格電流250mA250mA
電圧防護レベル Up線間45V55V
対地間400V400V
残留電圧(注1)16V32V
直列抵抗/線
インパルス耐久性
(注2)(注3)
C2(8/20μs)10kA10kA
D1(10/350μs)5kA5kA
伝送周波数帯域(注4)DC
~140MHz
DC
~8MHz
挿入損失1.5dB以下

注1 : 8 / 20μs : 5kA短絡回路電流印加時(C2)10 / 350μs : 2.5kA短絡回路電流印加時(D1)
注2 : 2線合計での表記ですので、各ライン(1線)の値は表記値の1 / 2になります。
注3 : IECカテゴリC2、D1に対応。インパルス耐久性 C2 : 8 / 20μs 10kA(正負・各5回・計10回)、D1 : 10 / 350μs 5kA(正負・各1回・計2回)
注4 : SR-GV5Jは減衰 1.5dB、特性インピーダンス600Ω、参考値
SR-GV12Jは減衰 1.5dB、特性インピーダンス100Ω、参考値

型番リスト

表示件数
型番
SR-GV5J

電圧

最大連続使用電圧

電圧防護レベル

周波数帯域(参考値)

特価品

RoHS?最小発注数量
DC5V
DC5.5V
線間45V/対地間400V
DC~140MHz
対象外
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,140
( 23,254 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プラグインタイプのため、点検・交換が容易なSPD・アレスタ。
【特長】
・IECカテゴリC2、D1に対応
・インパルス耐久性 C2:8/20μs10kA、D1:10/350μs5kA(C2:正負・各5回・計10回、D1:正負・各1回・計2回)
・RS485回線に対応している
・DINレール対応
・プラグインタイプ(点検、交換容易)
・劣化表示機能付き
・太陽光発電システムの保護に最適
【用途】
・RS485回線を雷サージから保護

ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

信号回線用SPD SR-GVJシリーズの型番SR-GV5Jのページです。 型番SR-GV5Jに関する仕様情報を記載しております。
信号回線用SPD SR-GVJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q個人で工事はできますでしょうか?
A
電気工事士の資格が必要となります。詳細についてはお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
信号回線用SPD SR-GVJシリーズ
信号回線用SPD SG-GVJシリーズ
信号回線用SPD SL-GVJシリーズ
電話回線用SPD SG-TJシリーズ
電話回線用SPD SL-TJシリーズ
電源用SPD クラス2・3 LGLシリーズ
メーカー音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業
通常価格21,14017,080 -10,914 -21,01714,5608,290 -
通常出荷日在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
用途RS485回線信号回線信号回線電話回線電話回線電源
単極型単極型単極型単極型単極型単極型
取付方法クランプ式圧着端子取付クランプ式圧着端子取付クランプ式圧着端子取付
クラス・カテゴリIECカテゴリC2 / IECカテゴリD1IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1クラスⅡ / クラスⅢ
寸法 縦(mm)9872.59872.59896
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト