エレクトロニクス部品技術窓口
信号回線を雷サージから保護するSPD・アレスタ。【特長】・IECカテゴリC2、D1に対応・インパルス耐...
詳細を確認

信号回線用SPD・電話回線用SPDの外観
| 形式 | SL-GV3J | SL-GV5J | SL-GV12J | |
|---|---|---|---|---|
| 最大連続使用電圧 Uc(注1) | 3.1V DC | 5.7V DC | 13.0V DC | |
| 定格電流 | 100mA | 100mA | 100mA | |
| 電圧防護レベル Up | 線間 | 30V | 35V | 45V |
| 対地間 | 400V | 400V | 400V | |
| 残留電圧(注2) | 14V | 19V | 26V | |
| 直列抵抗/線 | 9.1Ω | 9.1Ω | 9.1Ω | |
| インパルス耐久性 (注3)(注4) | C2(8/20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
| D1(10/350μs) | 5kA | 5kA | 5kA | |
| 伝送周波数帯域(注5) | DC~ 4.0MHz | DC~ 4.8MHz | DC~ 1.1MHz | |
| 挿入損失 | 1.5dB以下 | |||
| 形式 | SL-GV24J | SL-GV48J | |
|---|---|---|---|
| 最大連続使用電圧 Uc(注1) | 25.2V DC | 52.0V DC | |
| 定格電流 | 100mA | 100mA | |
| 電圧防護レベル Up | 線間 | 60V | 115V |
| 対地間 | 400V | 400V | |
| 残留電圧(注2) | 50V | 94V | |
| 直列抵抗/線 | 9.1Ω | 9.1Ω | |
| インパルス耐久性 (注3)(注4) | C2 (8/20μs) | 10kA | 10kA |
| D1 (10/350μs) | 5kA | 5kA | |
| 伝送周波数帯域(注5) | DC~ 2.7MHz | DC~ 4.8MHz | |
| 挿入損失 | 1.5dB以下 | ||
注1 : AC回路でも使用できますが、回路電圧のピーク値より大きいUcのSPDを選定してください。
注2 : 8 / 20μs : 5kA短絡回路電流印加時(C2)10 / 350μs : 2.5kA短絡回路電流印加時(D1)
注3 : 2線合計での表記ですので、各ライン(1線)の値は表記値の1 / 2になります。
注4 : IECカテゴリC2、D1に対応。インパルス耐久性 C2 : 8/ 2 0μs 10kA(正負・各5回・計10回)、D1 : 10 / 350μs 5kA(正負・各1回・計2回)
注5 : 減衰 3dB、特性インピーダンス600Ω、参考値 SL-T170Jのみ 減衰 1.5dB、特性インピーダンス100Ω、参考値
信号回線を雷サージから保護するSPD・アレスタ。
【特長】
・IECカテゴリC2、D1に対応
・インパルス耐久性 C2:8/20μS10kA、D1:10/350μS5kA(C2:正負・各5回・計10回、D1:正負・各1回・計2回)
・DINレール対応
・プラグインタイプ(点検、交換容易)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

音羽電機工業
低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)
4.5通常価格(税別):5,090円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)
4.3通常価格(税別):210円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円