メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

サムターンクランパー 六角穴仕様、ステンレスタイプ(QCTHH-SUS)

通常単価(税別)
5,280円~5,490円
税込単価
5,808円~6,039円
通常出荷日:4日目

装置の段取り替えに伴うアタッチメントの着脱や治具の交換を素早く行える、ボルトに替わる締結部品です。ノブ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用プレート厚さ

(mm)

クランプ力

(kN)

最小発注数量
3~10
0.06
1個
3~14
0.09
1個
12~20
0.09
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,280円
( 5,808円 )
4日目
5,490円
( 6,039円 )
4日目
5,490円
( 6,039円 )
4日目

詳細情報

基本情報

装置の段取り替えに伴うアタッチメントの着脱や治具の交換を素早く行える、ボルトに替わる締結部品です。
ノブに代わって六角穴が設けられており、レンチで操作します。
工具を用いることで、必要な時のみ操作が可能です。
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。
【特長】
・素早く固定:工具による90°の回転操作でクランプ・アンクランプを切り替えられます。クランプ時はクリック感があります
・誰でも同じ強さで固定:担当者により締める力のばらつきがなくなります
・ON/OFFが一目瞭然:本体のON/OFF表示で固定してあるか一目で判断できます
・サイズ:0525-10(適用プレート厚さ3~10mm、クランプ力60N)、0834-14(適用プレート厚さ3~14mm、クランプ力90N)、0834-20(適用プレート厚さ12~20mm、クランプ力90N)
・6mm未満のプレートへの取付けには別途スペーサーQCASPが必要です
・材質:本体、シャフトSUS303
・耐熱温度:180℃
・適用ケース:カムケースQCTH-N-SUS、QCTH-B-SUS、フローティングケースQCTH-FL-SUS
【用途】
・カメラユニットの位置変更、治具プレートの交換

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムターンクランパー 六角穴仕様、ステンレスタイプ(QCTHH-SUS)のレビュー
この商品のレビューはありません

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート