メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

サムターンクランパー ノブなし、ステンレスタイプ(QCTHN-SUS)

通常単価(税別)
7,190円~7,490円
税込単価
7,909円~8,239円
通常出荷日:4日目

ボルトに替わる締結部品のサムターンクランパーのうち、ノブなしのステンレスタイプです。お客様ご用意の操作...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用プレート厚さ

(mm)

クランプ力

(kN)

最小発注数量
3~10
0.06
1個
3~14
0.09
1個
12~20
0.09
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,190円
( 7,909円 )
4日目
7,490円
( 8,239円 )
4日目
7,490円
( 8,239円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボルトに替わる締結部品のサムターンクランパーのうち、ノブなしのステンレスタイプです。
お客様ご用意の操作しやすい形のノブやレバーを自由に選んで取付けることができ、限られたスペースでの操作にも対応します。
【特長】
・3Dプリンターで製作したノブなどが取付け可能です
・フィックスドレバーFLS5は加工なしで取付け可能です
・90°の回転操作でクランプ・アンクランプを切り替えるバネクランプです。クランプ時はクリック感があります
・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます
・サイズ:0525-10(適用プレート厚さ3~10mm、クランプ力60N)、0834-14(適用プレート厚さ3~14mm、クランプ力90N)、0834-20(適用プレート厚さ12~20mm、クランプ力90N)
・6mm未満のプレートへの取付けには別途スペーサーQCASPが必要です
・材質:本体、シャフトSUS303
・耐熱温度:180℃
【用途】
・装置の段取り替え、治具プレートの交換

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムターンクランパー ノブなし、ステンレスタイプ(QCTHN-SUS)のレビュー
この商品のレビューはありません

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート