メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

サムターンクランパー ストロング(QCTHSN)

通常単価(税別)
9,700円~10,230円
税込単価
10,670円~11,253円
通常出荷日:4日目

強力バネクランプのサムターンクランパー ストロングのうち、ノブなしタイプです。お客様ご用意の操作しやす...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

クランプ力

(kN)

最小発注数量
0.25
1個
0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,700円
( 10,670円 )
4日目
10,230円
( 11,253円 )
4日目

詳細情報

基本情報

強力バネクランプのサムターンクランパー ストロングのうち、ノブなしタイプです。
お客様ご用意の操作しやすい形のノブやレバーを自由に選んで取付けることができ、限られたスペースでの操作にも対応します。
【特長】
・3Dプリンターで製作したノブなどが取付け可能です
・フィックスドレバーFLS5は加工なしで取付け可能です
・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます
・クランプ時はクリック感があります
・サイズ:0825-20(クランプ力250N)、0834-20(クランプ力400N)、適用プレート厚さ3~20mm
・6mm未満のプレートへの取付けには別途スペーサーQCASPが必要です
・耐熱温度:180℃
・適用ケース:QCTHS0834-B、フローティングケースQCTHS0834-FL-SUS
【用途】
・コンベアの着脱、型交換

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムターンクランパー ストロング(QCTHSN)のレビュー
この商品のレビューはありません

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート