メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ミニスイングクランプ(QLSWM)

通常単価(税別)
10,010円
税込単価
11,011円
通常出荷日:4日目

上部のノブを160°回すだけで、フックがスイングしてクランプ・アンクランプが行える小型のスイングクラン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

旋回方向

最小発注数量
左
1個
右
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,010円
( 11,011円 )
4日目
10,010円
( 11,011円 )
4日目

詳細情報

基本情報

上部のノブを160°回すだけで、フックがスイングしてクランプ・アンクランプが行える小型のスイングクランプです。
【特長】
・フック旋回後さらにノブを回すと、フック内部のピンがノブのカムに沿って動き、フックがストロークします
・垂直ストロークでワークの擦れがありません
・ワンタッチ操作で簡単にクランプできます。クランプ完了時はクリック感があります
・内蔵スプリングによるクランプのため、クランプ力が一定です
・調整ボルトによりクランプ高さを調整できます
・旋回方向:右(QLSWM16R-01)、左(QLSWM16L-01)
・クランプ力:10N
・材質:ボディ、ノブSUS303、フックSUS304L
【用途】
・基板などの小物ワークのクランプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニスイングクランプ(QLSWM)のレビュー
この商品のレビューはありません

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート