メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フラットクランパー(QCFCH)

通常単価(税別)
7,100円
税込単価
7,810円
通常出荷日:4日目

ノブやボディの飛び出しがないフラットクランパーの六角穴仕様で、さらにコンパクトで省スペース化に対応でき...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

QCFCH0628-SUS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

QCFCH0628-SUSの仕様・寸法情報

種類
ワンタッチ取付治具
本体材質
SUS303
適用プレート厚さ(mm)
6以上
ノブ材質
SUS303
ピン材質
SUS301
クランプ力(kN)
0.06

型番リスト

表示件数
型番
QCFCH0628-SUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,100円
( 7,810円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ノブやボディの飛び出しがないフラットクランパーの六角穴仕様で、さらにコンパクトで省スペース化に対応できるタイプです。
【特長】
・ノブやボディの飛び出しがないため、干渉なく限られたスペースへの取付けに有効です
・ピンがケースに掛かることで、スプリングの力によりプレートが引き込まれます
・工具でオンの位置に回してクランプします。クランプ時はクリック感があります
・適用プレート厚さ:6mm以上
・クランプ力:60N
・材質:本体SUS303、ピンSUS301
・耐熱温度:180℃
・適用ケース:QCFCH0628-B-SUS
【用途】
・装置のプレート交換、ガイド交換

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットクランパー(QCFCH)の型番QCFCH0628-SUSのページです。 型番QCFCH0628-SUSに関する仕様情報を記載しております。
フラットクランパー(QCFCH)のレビュー
この商品のレビューはありません

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート