メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ、QCWESA)

通常単価(税別)
19,740円
税込単価
21,714円
通常出荷日:4日目

クサビ機構によるクランプ力2000Nのシャフト格納タイプのクランパーです。アンクランプ時にシャフトが本...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

QCWESA1636-20S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

QCWESA1636-20Sの仕様・寸法情報

種類
ワンタッチ取付治具
保持力(N)
5000
本体材質
SUS303
適用プレート厚さ(mm)
6~20
ノブ材質
SCS13(SUS304相当)
シャフト材質
SCM440
シャフト表面処理
無電解ニッケルメッキ
ピン材質
SCM435
ピン熱処理
焼入焼戻
ピン表面処理
無電解ニッケルメッキ
クランプ力(kN)
2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
QCWESA1636-20S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,740円
( 21,714円 )
4日目

詳細情報

基本情報

クサビ機構によるクランプ力2000Nのシャフト格納タイプのクランパーです。
アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
【特長】
・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます
・オフの位置ではプレートを滑らせてアプローチできます
・ノブをオフの位置に回すと、内蔵バネの力で自動的にアンクランプ状態に戻ります
・クランプ時はクリック感があります
・クランプ力:2000N、保持力:5000N
・適用プレート厚さ:6~20mm
・耐熱温度:180℃
・適用ケース:QCWES1634-B
【用途】
・吸着ユニットの交換、ローラーの交換

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ、QCWESA)の型番QCWESA1636-20Sのページです。 型番QCWESA1636-20Sに関する仕様情報を記載しております。
クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ、QCWESA)のレビュー
この商品のレビューはありません

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート