メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 慣性モーメント(kg・m2)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 許容エンドプレイ(±)(mm)

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • 最大軸穴径(下穴品) D1max(φ)

    ~mm
  • 最小軸穴径(下穴品) D1min(φ)

    ~mm
  • 最大軸穴径(下穴品) D2max(φ)

    ~mm
  • 最小軸穴径(下穴品) D2min(φ)

    ~mm
  • D1側キー溝幅(mm)

    ~mm
  • D2側キー溝幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ジョー形カップリング -クランピングタイプ

通常単価(税別)
13,389円~14,450円
税込単価
14,728円~15,895円
通常出荷日:9日目~99日目

本体にアルミ合金を使用した、クランプ式固定のジョー形カップリングです。【特長】・高トルク、高剛性・正逆...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

外径

(φ)

慣性モーメント

(kg・m2)

全長

(mm)

許容エンドプレイ(±)

(mm)

最高回転数

(r/min)

最大軸穴径(下穴品) D1max

(φ)

最小軸穴径(下穴品) D1min

(φ)

最大軸穴径(下穴品) D2max

(φ)

最小軸穴径(下穴品) D2min

(φ)

D1側キー溝幅

(mm)

D2側キー溝幅

(mm)

最小発注数量
17
17
55
1.6×10の-4乗
78
+1.4
7000
25
10
25
10
5
5
1個
32
24
65
3.8×10の-4乗
90
+1.5
5900
35
12
35
12
10
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,450円
( 15,895円 )
9日目〜
13,389円
( 14,728円 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

本体にアルミ合金を使用した、クランプ式固定のジョー形カップリングです。
【特長】
・高トルク、高剛性
・正逆転特性に優れています
・低慣性で、バックラッシはありません
・メンテナンスフリーで長寿命です
・固定方式:クランプ式
・本体:アルミ合金(軽量)
・許容誤差:偏心0.1mm、偏角1°
・使用温度範囲:-30~100℃
・常用トルク/最大トルク:60/120N・m(SQR-55C-17K5-17K5)、160/320N・m(SQR-65C-32K10-24K8)
・最高回転数:7000rpm(SQR-55C-17K5-17K5)、5900rpm(SQR-65C-32K10-24K8)
【用途】
・サーボモータや精密位置決め伝動

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョー形カップリング -クランピングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

ジョー形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート