メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート)

通常単価(税別)
35,042円~54,009円
税込単価
38,546円~59,410円
通常出荷日:6日目

ステンレス製3方ボールバルブのPCW禁油仕様モデルです。RSS-14型をベースとした2面シート/Lポー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

L

(mm)

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
66
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
79
1個
1B(25A)
1B(25A)
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,042円
( 38,546円 )
6日目
47,074円
( 51,781円 )
6日目
54,009円
( 59,410円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製3方ボールバルブのPCW禁油仕様モデルです。RSS-14型をベースとした2面シート/Lポートタイプで、シール性能のムラを抑制し、どのポートからも使用可能です。
【特長】
・ステンレス製のボールバルブで耐食性に優れます
・禁油処理を施したモデルです(PCW禁油:炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています)
・Lポートタイプの3方ボールバルブです
・2面シート構造により、どのポートからでも使用可能です
・流体:水・油・ガス等
【用途】
・油分管理が必要な配管ラインでの流路切替
・化学・食品・高純度ガス・半導体など、禁油処理品が求められる分野の配管

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート)のレビュー
この商品のレビューはありません

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト