メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

SA(配線方式:DINコネクタ形)ウエット形ソレノイドバルブG01-40デザイン

通常単価(税別)
23,106円~36,471円
税込単価
25,417円~40,118円
通常出荷日:4日目

DINコネクタ形のウエット形ソレノイドバルブ。低消費電力で、設備の省エネ化に貢献します。【特長】・最高...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

最大流量

(ℓ/min)

中立位置のポジション形式

作動方法

ソレノイド形

過渡期の流路形態

サージレス形

インジケータライト

最小発注数量
80
PABTオープン
a側スプリングオフセット形
シングル
クローズ
なし
なし
1個
100
オールポートクローズ
スプリングセンタ形
ダブル
-
なし
なし
1個
80
ABT接続
スプリングセンタ形
ダブル
-
なし
なし
1個
80
ABT接続
スプリングセンタ形
ダブル
-
あり
あり
1個
100
PABTオープン
デテント形
ダブル
クローズ
なし
なし
1個
80
PABTオープン
b側スプリングオフセット形
シングル
クローズ
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,106円
( 25,417円 )
4日目
30,000円
( 33,000円 )
4日目
30,000円
( 33,000円 )
4日目
36,471円
( 40,118円 )
4日目
30,000円
( 33,000円 )
4日目
23,106円
( 25,417円 )
4日目

詳細情報

基本情報

DINコネクタ形のウエット形ソレノイドバルブ。低消費電力で、設備の省エネ化に貢献します。
【特長】
・最高使用圧力35MPaの高圧・大容量
・コイルはDINコネクタ方式のため、コイル交換がワンタッチ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SA(配線方式:DINコネクタ形)ウエット形ソレノイドバルブG01-40デザインのレビュー
この商品のレビューはありません

方向制御弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト