メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

二圧レデューシングモジュラーバルブ(ガスケット取付形)

通常単価(税別)
67,883円
税込単価
74,671円
通常出荷日:4日目

一部の回路を主回路より低い圧力で使用し、減圧する圧力を二圧(高圧・低圧)に切換えて制御する場合のバルブ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OGS-G01-PCC-K-D2-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OGS-G01-PCC-K-D2-30の仕様・寸法情報

種類
減圧弁
圧力計取付口呼び径
Rc1/4
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa)
7
制御ポート
Pポート
圧力調整範囲 低圧側(MPa)
0.2~3.5
圧力調整範囲 高圧側(MPa)
0.2~3.5
デザインナンバー
30
ハンドル
ハンドル付
電源表示
D2
取付方法
ガスケット取付形
電源種類
直流用
電圧
DC24V
呼び径(サイズ)
1/8

型番リスト

表示件数
型番
OGS-G01-PCC-K-D2-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,883円
( 74,671円 )
4日目

詳細情報

基本情報

一部の回路を主回路より低い圧力で使用し、減圧する圧力を二圧(高圧・低圧)に切換えて制御する場合のバルブをモジュラー化したバルブ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二圧レデューシングモジュラーバルブ(ガスケット取付形)の型番OGS-G01-PCC-K-D2-30のページです。 型番OGS-G01-PCC-K-D2-30に関する仕様情報を記載しております。
二圧レデューシングモジュラーバルブ(ガスケット取付形)のレビュー
この商品のレビューはありません

圧力制御弁 カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました