メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 電動機出力(W)

    ~mm
  • 圧力調整範囲(MPa)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

低騒音標準可変ポンプユニット NNPシリーズ

通常単価(税別)
495,530円~529,883円
税込単価
545,083円~582,871円
通常出荷日:4日目

低油温上昇で環境にやさしい小型可変ポンプユニット。【用途】・工作機械・産業機械などの油圧源に

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電動機出力

(W)

タンク容量

(l)

圧力調整範囲

(MPa)

最小発注数量
2200
20
3.0~14.0
1個
3700
30
3.0~21.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
495,530円
( 545,083円 )
4日目
529,883円
( 582,871円 )
4日目

詳細情報

基本情報

低油温上昇で環境にやさしい小型可変ポンプユニット。
【用途】
・工作機械・産業機械などの油圧源に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低騒音標準可変ポンプユニット NNPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト