メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • ポンプ容量(cm3/rev)

    ~mm
  • 電動機出力(W)

    ~mm
  • 圧力調整範囲(MPa)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コンパクト型可変ポンプユニット NSPシリーズ

通常単価(税別)
184,118円~249,648円
税込単価
202,530円~274,613円
通常出荷日:4日目

工作機械の省エネに力を発揮する高効率な油圧ポンプユニット。【特長】・省スペース電動機一体型可変ベーンポ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ポンプ容量

(cm3/rev)

電動機出力

(W)

タンク容量

(l)

圧力調整範囲

(MPa)

最小発注数量
8
750
10
1.5~4.0
1個
8
750
10
3.5~6.0
1個
8
1500
10
3.5~6.0
1個
16
1500
10
1.5~4.0
1個
16
1500
10
3.5~6.0
1個
8
750
20
1.5~4.0
1個
8
750
20
5.5~8.0
1個
8
1500
20
1.5~4.0
1個
16
1500
20
3.5~6.0
1個
16
1500
20
5.5~8.0
1個
16
2200
20
5.5~8.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184,118円
( 202,530円 )
4日目
184,118円
( 202,530円 )
4日目
194,706円
( 214,177円 )
4日目
233,765円
( 257,142円 )
4日目
233,765円
( 257,142円 )
4日目
190,000円
( 209,000円 )
4日目
190,000円
( 209,000円 )
4日目
199,177円
( 219,095円 )
4日目
235,177円
( 258,695円 )
4日目
235,177円
( 258,695円 )
4日目
249,648円
( 274,613円 )
4日目

詳細情報

基本情報

工作機械の省エネに力を発揮する高効率な油圧ポンプユニット。
【特長】
・省スペース
電動機一体型可変ベーンポンプによるコンパクト化と合理的なレイアウトにより、省スペースで設置が容易

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト型可変ポンプユニット NSPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト