メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

VDSシリーズ 小型可変吐出量ベーンポンプ ユニポンプ仕様

通常単価(税別)
135,412円
税込単価
148,953円
通常出荷日:4日目

小型でシンプルな可変吐出量ベーンポンプのユニポンプ仕様で、取扱いが簡単です。【特長】・損失動力を低減し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

USV-0A-A1-0.75-4-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

USV-0A-A1-0.75-4-30の仕様・寸法情報

種類
ポンプユニット
電動機
あり
ポンプ容量(cm3/rev)
8.3
吐出量(50Hz時)(l/min)
12.5
吐出量(60Hz時)(l/min)
15
電動機電圧
AC200V 50Hz / AC200V 60Hz / AC220V 60Hz
ポンプ種類
ベーン
取付方法
取付足形
最低許容回転数(rpm)
800
流量調整
あり
使用油温範囲(℃)
15~60
電動機出力(W)
750
圧力調整範囲(MPa)
1.0~2.0
IN Rc Y
1/2
OUT Rc Z
3/8
回転方向(軸端より見て)
右回転(時計方向)
電動機端子
B端子
-
-

型番リスト

表示件数
型番
USV-0A-A1-0.75-4-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,412円
( 148,953円 )
4日目

詳細情報

基本情報

小型でシンプルな可変吐出量ベーンポンプのユニポンプ仕様で、取扱いが簡単です。
【特長】
・損失動力を低減した高効率運転
各種新機構と精密加工技術があいまって損失動力が少なくなり、特にフルカットオフ時の損失動力が大幅に低減しました
・静かな作動音
ジャーナル軸受の採用、さらに吸入吐出ポートの形状改良などにより、運転音が低くなり、高圧域でも振動の少ない静かな作動ができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VDSシリーズ 小型可変吐出量ベーンポンプ ユニポンプ仕様の型番USV-0A-A1-0.75-4-30のページです。 型番USV-0A-A1-0.75-4-30に関する仕様情報を記載しております。
VDSシリーズ 小型可変吐出量ベーンポンプ ユニポンプ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました