メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

協働ロボット用電動グリッパ RGシリーズ

通常単価(税別)
243,400円~268,600円
税込単価
267,740円~295,460円
通常出荷日:19日目

協働ロボットへの取り付けを主用途とする、平行2爪タイプの電動グリッパーです。【特長】・RG75タイプは...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ストローク調整

(mm)

片フィンガ把持力

(N)

推奨荷重

(kg)

保護等級

最小発注数量
0~52
2~50
1
IP54
1個
0~75
40~300
6
IP65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243,400円
( 267,740円 )
19日目
268,600円
( 295,460円 )
19日目

詳細情報

基本情報

協働ロボットへの取り付けを主用途とする、平行2爪タイプの電動グリッパーです。
【特長】
・RG75タイプはIP65と高い把持力(片側40~300N)を有す電動グリッパーです。しっかりワークを把持したい工程に推奨します
・RG52タイプは位置繰り返し精度±0.02mmを有す電動グリッパーです。対象物を傷つけず正確に把持したい工程に推奨します
・落下検知、電源遮断時の把持保持に対応
・FAIRINO協働ロボットのプラグイン商品として容易に使用設定が可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

協働ロボット用電動グリッパ RGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト