メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が100型番あります。

アブソデックス AX1R・AX2R・AX4R・AXDシリーズ アクチュエータ単体/周辺機器

通常単価(税別)
874円~1,077,499円
税込単価
961円~1,185,249円
通常出荷日:6日目~14日目

CKD アブソデックスシリーズの回転アクチュエータ単体および周辺機器です。【本体特長】・軸受けやブラケ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
未確定:候補が100型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体/周辺部品

サイズ(最大トルク)

ドライバ種類

取付ベース

ケーブル長さ

インターフェース仕様

ブレーキ

コネクタ取付方向

関連部品種類詳細

適用形番

最小発注数量
本体
22N・m
AXD-Sタイプ
取付ベース付
-
-
無し
コネクタ下方取付
-
-
1個
本体
22N・m
AXD-Sタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
無し
コネクタ下方取付
-
-
1個
本体
22N・m
AXD-Sタイプ
取付ベース付
-
-
無し
標準(コネクタ横取付)
-
-
1個
本体
22N・m
AXD-Sタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
無し
標準(コネクタ横取付)
-
-
1個
本体
45N・m
AXD-Sタイプ
取付ベース付
-
-
無し
コネクタ下方取付
-
-
1個
本体
45N・m
AXD-Sタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
無し
コネクタ下方取付
-
-
1個
本体
45N・m
AXD-Sタイプ
取付ベース付
-
-
無し
標準(コネクタ横取付)
-
-
1個
本体
45N・m
AXD-Sタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
無し
標準(コネクタ横取付)
-
-
1個
本体
75N・m
AXD-Sタイプ
取付ベース付
-
-
無し
コネクタ下方取付
-
-
1個
本体
75N・m
AXD-Sタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
無し
コネクタ下方取付
-
-
1個
本体
75N・m
AXD-Sタイプ
取付ベース付
-
-
無し
標準(コネクタ横取付)
-
-
1個
本体
75N・m
AXD-Sタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
無し
標準(コネクタ横取付)
-
-
1個
本体
150N・m
AXD-Hタイプ
取付ベース付
-
-
無し
コネクタ下方取付
-
-
1個
本体
150N・m
AXD-Hタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
無し
コネクタ下方取付
-
-
1個
本体
150N・m
AXD-Hタイプ
取付ベース付
-
-
無し
標準(コネクタ横取付)
-
-
1個
本体
150N・m
AXD-Hタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
無し
標準(コネクタ横取付)
-
-
1個
本体
210N・m
AXD-Hタイプ
取付ベース付
-
-
無し
コネクタ下方取付
-
-
1個
本体
210N・m
AXD-Hタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
無し
コネクタ下方取付
-
-
1個
本体
210N・m
AXD-Hタイプ
取付ベース付
-
-
無し
標準(コネクタ横取付)
-
-
1個
本体
210N・m
AXD-Hタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
無し
標準(コネクタ横取付)
-
-
1個
本体
6N・m
AXD-Sタイプ
取付ベース付
-
-
無し
無し
-
-
1個
本体
6N・m
AXD-Sタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
無し
無し
-
-
1個
本体
12N・m
AXD-Sタイプ
取付ベース付
-
-
無し
無し
-
-
1個
本体
12N・m
AXD-Sタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
無し
無し
-
-
1個
本体
18N・m
AXD-Sタイプ
取付ベース付
-
-
無し
無し
-
-
1個
本体
18N・m
AXD-Sタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
無し
無し
-
-
1個
本体
9N・m
AXD-Sタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
標準(電磁ブレーキ無し)
無し
-
-
1個
本体
22N・m
AXD-Sタイプ
取付ベース付
-
-
負作動型電磁ブレーキ付
無し
-
-
1個
本体
22N・m
AXD-Sタイプ
取付ベース付
-
-
標準(電磁ブレーキ無し)
無し
-
-
1個
本体
22N・m
AXD-Sタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
負作動型電磁ブレーキ付
無し
-
-
1個
本体
22N・m
AXD-Sタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
標準(電磁ブレーキ無し)
無し
-
-
1個
本体
45N・m
AXD-Sタイプ
取付ベース付
-
-
負作動型電磁ブレーキ付
無し
-
-
1個
本体
45N・m
AXD-Sタイプ
取付ベース付
-
-
標準(電磁ブレーキ無し)
無し
-
-
1個
本体
45N・m
AXD-Sタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
負作動型電磁ブレーキ付
無し
-
-
1個
本体
45N・m
AXD-Sタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
標準(電磁ブレーキ無し)
無し
-
-
1個
本体
75N・m
AXD-Sタイプ
取付ベース付
-
-
負作動型電磁ブレーキ付
無し
-
-
1個
本体
75N・m
AXD-Sタイプ
取付ベース付
-
-
標準(電磁ブレーキ無し)
無し
-
-
1個
本体
75N・m
AXD-Sタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
負作動型電磁ブレーキ付
無し
-
-
1個
本体
75N・m
AXD-Sタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
標準(電磁ブレーキ無し)
無し
-
-
1個
本体
150N・m
AXD-Hタイプ
取付ベース付
-
-
負作動型電磁ブレーキ付
無し
-
-
1個
本体
150N・m
AXD-Hタイプ
取付ベース付
-
-
標準(電磁ブレーキ無し)
無し
-
-
1個
本体
150N・m
AXD-Hタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
負作動型電磁ブレーキ付
無し
-
-
1個
本体
150N・m
AXD-Hタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
標準(電磁ブレーキ無し)
無し
-
-
1個
本体
300N・m
AXD-Hタイプ
取付ベース付
-
-
負作動型電磁ブレーキ付
無し
-
-
1個
本体
300N・m
AXD-Hタイプ
取付ベース付
-
-
標準(電磁ブレーキ無し)
無し
-
-
1個
本体
300N・m
AXD-Hタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
負作動型電磁ブレーキ付
無し
-
-
1個
本体
300N・m
AXD-Hタイプ
標準(取付ベース無し)
-
-
標準(電磁ブレーキ無し)
無し
-
-
1個
[周辺部品] ドライバ
-
大型(800W)
-
-
CC-Link
-
-
-
-
1個
[周辺部品] ドライバ
-
大型(800W)
-
-
EtherCAT
-
-
-
-
1個
[周辺部品] ドライバ
-
大型(800W)
-
-
EtherNet/IP
-
-
-
-
1個
[周辺部品] ドライバ
-
大型(800W)
-
-
パラレルI/O(NPN、PNP)
-
-
-
-
1個
[周辺部品] ドライバ
-
小型(400W)
-
-
CC-Link
-
-
-
-
1個
[周辺部品] ドライバ
-
小型(400W)
-
-
EtherCAT
-
-
-
-
1個
[周辺部品] ドライバ
-
小型(400W)
-
-
EtherNet/IP
-
-
-
-
1個
[周辺部品] ドライバ
-
小型(400W)
-
-
パラレルI/O(NPN、PNP)
-
-
-
-
1個
[周辺部品] 周辺部品
-
-
-
-
-
-
-
取付ベース
AX1R-022
1個
[周辺部品] 周辺部品
-
-
-
-
-
-
-
取付ベース
AX1R-045
1個
[周辺部品] 周辺部品
-
-
-
-
-
-
-
取付ベース
AX1R-075
1個
[周辺部品] 周辺部品
-
-
-
-
-
-
-
取付ベース
AX1R-150
1個
[周辺部品] 周辺部品
-
-
-
-
-
-
-
取付ベース
AX1R-210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
703,874円
( 774,261円 )
14日目
686,249円
( 754,874円 )
14日目
597,624円
( 657,386円 )
14日目
579,999円
( 637,999円 )
14日目
776,624円
( 854,286円 )
14日目
758,999円
( 834,899円 )
14日目
670,374円
( 737,411円 )
14日目
652,749円
( 718,024円 )
14日目
868,249円
( 955,074円 )
14日目
839,374円
( 923,311円 )
14日目
745,374円
( 819,911円 )
14日目
716,499円
( 788,149円 )
14日目
937,999円
( 1,031,799円 )
14日目
909,124円
( 1,000,036円 )
14日目
815,124円
( 896,636円 )
14日目
786,249円
( 864,874円 )
14日目
1,077,499円
( 1,185,249円 )
14日目
1,048,624円
( 1,153,486円 )
14日目
954,624円
( 1,050,086円 )
14日目
925,749円
( 1,018,324円 )
14日目
278,624円
( 306,486円 )
9日目
260,249円
( 286,274円 )
9日目
292,249円
( 321,474円 )
9日目
273,874円
( 301,261円 )
9日目
322,499円
( 354,749円 )
9日目
304,124円
( 334,536円 )
9日目
226,749円
( 249,424円 )
9日目
359,624円
( 395,586円 )
9日目
257,999円
( 283,799円 )
9日目
341,999円
( 376,199円 )
9日目
240,374円
( 264,411円 )
9日目
391,624円
( 430,786円 )
9日目
289,999円
( 318,999円 )
9日目
373,999円
( 411,399円 )
9日目
272,374円
( 299,611円 )
9日目
645,374円
( 709,911円 )
9日目
443,624円
( 487,986円 )
9日目
616,499円
( 678,149円 )
9日目
414,749円
( 456,224円 )
9日目
684,874円
( 753,361円 )
9日目
483,124円
( 531,436円 )
9日目
655,999円
( 721,599円 )
9日目
454,249円
( 499,674円 )
9日目
766,624円
( 843,286円 )
9日目
564,874円
( 621,361円 )
9日目
737,749円
( 811,524円 )
9日目
535,999円
( 589,599円 )
9日目
181,499円
( 199,649円 )
6日目
226,999円
( 249,699円 )
6日目
226,999円
( 249,699円 )
6日目
135,874円
( 149,461円 )
6日目
166,249円
( 182,874円 )
6日目
211,749円
( 232,924円 )
6日目
211,749円
( 232,924円 )
6日目
120,624円
( 132,686円 )
6日目
17,569円
( 19,326円 )
6日目
17,569円
( 19,326円 )
6日目
29,020円
( 31,922円 )
6日目
29,020円
( 31,922円 )
6日目
29,020円
( 31,922円 )
6日目

詳細情報

基本情報

CKD アブソデックスシリーズの回転アクチュエータ単体および周辺機器です。
【本体特長】
・軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。
・簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。
【周辺機器】
・ドライバ(AXDシリーズ):400W、800Wの2サイズ。インターフェース仕様はパラレルI/O、CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IPに対応
・関連部品(AXP):パワーケーブル、エンコーダケーブル、STO対応ケーブル、回生抵抗、ノイズフィルタ、FGクランプ、取付ベースなど
【用途】
・回転位置決め装置への組み込み
・自動化ラインにおけるインデックス動作
・各種産業機械への搭載

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アブソデックス AX1R・AX2R・AX4R・AXDシリーズ アクチュエータ単体/周辺機器のレビュー
この商品のレビューはありません

インデックステーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト