メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

手動切換弁 HSVE・HMVEシリーズ

通常単価(税別)
8,249円~16,774円
税込単価
9,074円~18,451円
通常出荷日:6日目

手動操作で流路を切り換える切換弁シリーズです。【特長】・アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。簡...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

切換位置数

配管ねじの呼び

配管の種類と方向

有効断面積

(mm2)

最小発注数量
3位置クローズドセンタ(オールポートブロック)
1/4
ダイレクト側面
7
1個
3位置エキゾーストセンタ(ABR接続)
1/4
ダイレクト側面
7
1個
3位置クローズドセンタ(オールポートブロック)
3/8
ダイレクト側面
59
1個
3位置クローズドセンタ(オールポートブロック)
3/8
ダイレクト底面
59
1個
3位置クローズドセンタ(オールポートブロック)
1/2
ダイレクト側面
64
1個
3位置クローズドセンタ(オールポートブロック)
3/4
ダイレクト側面
71
1個
3位置エキゾーストセンタ(ABR接続)
3/8
ダイレクト側面
59
1個
3位置エキゾーストセンタ(ABR接続)
3/8
ダイレクト底面
59
1個
3位置エキゾーストセンタ(ABR接続)
1/2
ダイレクト側面
64
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,249円
( 9,074円 )
6日目
8,249円
( 9,074円 )
6日目
10,662円
( 11,728円 )
6日目
11,449円
( 12,594円 )
6日目
10,662円
( 11,728円 )
6日目
16,774円
( 18,451円 )
6日目
10,662円
( 11,728円 )
6日目
11,449円
( 12,594円 )
6日目
10,662円
( 11,728円 )
6日目

詳細情報

基本情報

手動操作で流路を切り換える切換弁シリーズです。
【特長】
・アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。簡単な動作のシリンダ駆動に適しています。
・部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
【用途】
・圧縮空気を使用したシリンダ駆動の手動での流路切り換え(適応シリンダ:Φ20~Φ160)
・手動での空気圧の方向制御

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動切換弁 HSVE・HMVEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト