メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

協働ロボット用 電動ハンド ELCT2/ELCT3

通常単価(税別)
231,400円~280,400円
税込単価
254,540円~308,440円
通常出荷日:15日目

リニアガイドタイプ(ELCT2)とスベリガイドタイプ(ELCT3)がある、協働ロボット用の電動ハンドで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

開閉ストローク

(mm)

ストローク調整

最小発注数量
40
2~40mm
1個
52
2~52mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231,400円
( 254,540円 )
15日目
280,400円
( 308,440円 )
15日目

詳細情報

基本情報

リニアガイドタイプ(ELCT2)とスベリガイドタイプ(ELCT3)がある、協働ロボット用の電動ハンドです。
【特長】
・調整:レバー動作 簡易ストローク調整
・高機能:把持力・レバー速度 3段階設定
・落下防止:セルフロック機構付き
・IP保護等級:保護等級IP54(ELCT3)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

協働ロボット用 電動ハンド ELCT2/ELCT3のレビュー
この商品のレビューはありません

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト