メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アジャスト トルク リミット ノブ ATLK

通常単価(税別)
5,140円
税込単価
5,654円
通常出荷日:4日目

【特長】・ 0.2N・mから1.0N・mの範囲で締付けトルクを設定できます・ ノブの締め過ぎによる変形...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ATLK50-M8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ATLK50-M8の仕様・寸法情報

側面部加工
ローレット
めねじ・丸穴加工
止まり穴
止めねじ加工
なし
本体 表面処理
[その他] つや消しブラック
取付部 材質
[スチール] スチール
取付部 表面処理
四三酸化鉄皮膜
本体 高さ H(mm)
44
取付部 径 (mm) または 呼び径
M8
取付部 長さL(mm)
12
本体 種類
円形
円形 種類
標準
取付部の種類
めねじ(段付)
ノブ部 外径(mm)
47
本体 材質
[樹脂] ポリアミド(ガラス繊維強化)
付加機能
規定トルク機能
特性・用途
該当なし
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
40.1~50
取付部 長さ【範囲選択】(mm)
10.1~15

型番リスト

表示件数
型番
ATLK50-M8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,140円
( 5,654円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 0.2N・mから1.0N・mの範囲で締付けトルクを設定できます
・ ノブの締め過ぎによる変形やキズを防止します
・ 設定トルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスト トルク リミット ノブ ATLKの型番ATLK50-M8のページです。 型番ATLK50-M8に関する仕様情報を記載しております。
アジャスト トルク リミット ノブ ATLKのレビュー
この商品のレビューはありません

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました