メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ウェア ストリップ(L型レール) LR

通常単価(税別)
1,193円
税込単価
1,312円
通常出荷日:4日目

超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)製で、トップチェーンに利用できるウェア ストリップ(L型レール)...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LR20X3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LR20X3の仕様・寸法情報

種類
チェーンガイド
材質
樹脂
レール
L型レール
詳細材質
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)

型番リスト

表示件数
型番
LR20X3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,193円
( 1,312円 )
4日目

詳細情報

基本情報

超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)製で、トップチェーンに利用できるウェア ストリップ(L型レール)です。
【特長】
・本体は超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)製のグリーンです
・切断加工に対応しています
・トップチェーンに利用可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェア ストリップ(L型レール) LRの型番LR20X3のページです。 型番LR20X3に関する仕様情報を記載しております。
ウェア ストリップ(L型レール) LRのレビュー
この商品のレビューはありません

チェーンガイドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました