メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボールプランジャ BSU-FC

通常単価(税別)
1,284円
税込単価
1,412円
通常出荷日:4日目

セラミック製ボールを採用した、高絶縁性・高硬度・耐摩耗性に優れたボールプランジャです。【特長】・セラミ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BSU10-FC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BSU10-FCの仕様・寸法情報

特性・用途
絶縁性 / 耐熱性
取付方法
スクリュー(マイナス溝)
ボール詳細材質
セラミック
ボール材質
その他
ボディ詳細材質
SUS303
ボディ材質
[ステンレス] ステンレス
外径 D(または オネジ M)(mm)
10
ストロークS(mm)
2
ゆるみ止め
なし
本体表面処理
なし
先端ボール表面処理
なし
先端ボール熱処理
なし
最小荷重(範囲)(N)
0.01~50
最小荷重(N)
20
最大荷重(N)
35
耐熱温度(℃)
200

型番リスト

表示件数
型番
BSU10-FC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,284円
( 1,412円 )
4日目

詳細情報

基本情報

セラミック製ボールを採用した、高絶縁性・高硬度・耐摩耗性に優れたボールプランジャです。
【特長】
・セラミック製ボールは高い絶縁性があり、高硬度で耐摩耗性にも優れています
・耐熱温度は200℃です
・本体はSUS303、コイルバネはSUS301、ボールはSi3N4(窒化ケイ素セラミックス)です
・別売のBLBボールボタンとセットで利用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールプランジャ BSU-FCの型番BSU10-FCのページです。 型番BSU10-FCに関する仕様情報を記載しております。
ボールプランジャ BSU-FCのレビュー
この商品のレビューはありません

ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました