メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アクチュエータユニット操作方向変換仕様 MAG5040SS

通常単価(税別)
42,225円
税込単価
46,448円
通常出荷日:4日目

【特長】・本体は、「安定したスライド」と「3面のT溝による取付けやすさ」を両立させた最適な断面形状で高...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MAG5040SS-150R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MAG5040SS-150Rの仕様・寸法情報

本体/周辺部品
本体
モータ取付姿勢
ストレート
カバー
あり
ベース長 L(mm)
251
精度
並級
リード(mm)
3
呼び(高さ)
58
テーブル
ショート1個
グリース
標準
潤滑ユニット有無
なし
リテーナ有無
なし
モータ有無
なし(お客様にて組み込み)
ボールねじ軸径(Φ)
14
テーブル長 L1(mm)
55
テーブル幅 W1(mm)
49
アンプ電圧
なし
駆動方式
すべりねじ
テーブル材質
[鋳鉄] 亜鉛ダイカスト(ZDC2)
テーブル表面処理
[低温黒色クロム] クロムメッキ
モータ取付部
なし
モータアタッチメント・モータ取付部種類
なし
センサ指定
なし
センサ個数
なし
センサ取り付け出荷
なし
モータ取り付け出荷
なし
モータ製造社/出力
なし
モータ取り付け方向
なし
モータケーブル取り付け方向
なし
本体上部カバーを透明カバーに変更して出荷
標準
モータブラケットカバーを透明カバーに変更して出荷
標準
モーター部透明カバーに変更(直列)
標準カバー
モーターケーブル方向(直列)
なし
回転方向
右
ストロークS(mm)
150

型番リスト

表示件数
型番
MAG5040SS-150R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,225円
( 46,448円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は、「安定したスライド」と「3面のT溝による取付けやすさ」を両立させた最適な断面形状で高強度を実現しました
・スライド機構部には、耐摩耗、自己潤滑性に優れた材料を使用し、上下左右からの荷重に対して長期的な使用が可能です
・操作方向変換ボックスの取付け向きは、90°毎に変更できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクチュエータユニット操作方向変換仕様 MAG5040SSの型番MAG5040SS-150Rのページです。 型番MAG5040SS-150Rに関する仕様情報を記載しております。
アクチュエータユニット操作方向変換仕様 MAG5040SSのレビュー
この商品のレビューはありません

一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート