メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

WS-12型 電磁弁(液体・気体用)

通常単価(税別)
92,240円
税込単価
101,464円
通常出荷日:3日目

ダイヤフラム式のねじ込形電磁弁で、ウォータハンマ緩和機構を備えた通電開タイプです。【特長】・液体・気体...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

WS12-F-65A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WS12-F-65Aの仕様・寸法情報

適用流体
空気 / 水 / 油 / ガス
種類
電磁式
切換の種類
ノーマルクローズ
端接続
[Rc(R)] JIS Rcねじ
配管ねじの呼び
2 1/2B(65A)
使用環境
ウォーターハンマ対応 / 防塵
駆動の種類
パイロットキック式
流体温度(℃)
5~60
本体材質
黄銅・青銅
用途
単体
絶縁種別
B
定格電圧
AC100/200V 50/60Hz、AC110/220V 60Hz共用
適用圧力(MPa)
0~1.0
本体材質詳細
CAC406
適用流体詳細
水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WS12-F-65A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,240円
( 101,464円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ダイヤフラム式のねじ込形電磁弁で、ウォータハンマ緩和機構を備えた通電開タイプです。
【特長】
・液体・気体用
・0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用可能
・ウォータハンマ緩和機構
・弁前後の最小差圧0MPaで作動
・本体CAC406製、ダイヤフラムNBR製
・端接続はJIS Rcねじ、呼び径65
・定格電圧AC100/200V 50/60Hz、AC110/220V 60Hz共用
【用途】
・生産設備における水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)の配管ラインの開閉

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WS-12型 電磁弁(液体・気体用)の型番WS12-F-65Aのページです。 型番WS12-F-65Aに関する仕様情報を記載しております。
WS-12型 電磁弁(液体・気体用)のレビュー
この商品のレビューはありません

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました