メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

ウォームギヤ KU モジュール1~6

通常単価(税別)
810円~11,390円
税込単価
891円~12,529円
通常出荷日:4日目

【特長】・外周にネジが切られた歯車・ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、高い減速比が設定可...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

ねじれ方向

最小発注数量
1
右
10個
1.5
右
10個
2
左
4個
2
右
10個
2.5
左
4個
2.5
右
4個
3
左
4個
3
右
4個
4
右
1個
5
右
1個
6
右
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810円
( 891円 )
4日目
1,090円
( 1,199円 )
4日目
1,600円
( 1,760円 )
4日目
1,200円
( 1,320円 )
4日目
1,990円
( 2,189円 )
4日目
1,880円
( 2,068円 )
4日目
2,450円
( 2,695円 )
4日目
2,270円
( 2,497円 )
4日目
6,530円
( 7,183円 )
4日目
9,190円
( 10,109円 )
4日目
11,390円
( 12,529円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外周にネジが切られた歯車
・ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、高い減速比が設定可能です
【用途】
・減速器・昇降機などに使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォームギヤ KU モジュール1~6のレビュー
この商品のレビューはありません

ウォームギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト