メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 歯数(歯)

    ~mm
  • 軸穴径(φ)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレスマイタギヤ SUSKM モジュール1~4

通常単価(税別)
1,430円~14,520円
税込単価
1,573円~15,972円
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れたマイタギヤ【用途】・サビに強く、食品機械・一般産業機械などに使用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

歯数

(歯)

軸穴径

(φ)

歯幅

(mm)

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

最小発注数量
1
20
6
5
6
6
4個
1
25
6
6
8
6
4個
1
30
8
6
12
8
4個
1.5
20
8
8
12
8
4個
1.5
25
10
9
15
10
4個
1.5
30
10
10
20
10
1個
2
20
12
10
18
12
4個
2
25
12
12
24
12
4個
2
30
12
12
25
12
1個
2.5
20
14
12
22
14
1個
2.5
25
16
15
32
16
1個
2.5
30
16
15
35
16
1個
3
20
16
15
28
16
1個
3
25
20
20
35
20
1個
3
30
20
20
42
20
1個
4
20
20
20
38
20
1個
4
25
28
25
50
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430円
( 1,573円 )
4日目
1,650円
( 1,815円 )
4日目
1,940円
( 2,134円 )
4日目
1,880円
( 2,068円 )
4日目
2,270円
( 2,497円 )
4日目
4,800円
( 5,280円 )
4日目
2,500円
( 2,750円 )
4日目
3,120円
( 3,432円 )
4日目
6,200円
( 6,820円 )
4日目
5,030円
( 5,533円 )
4日目
6,200円
( 6,820円 )
4日目
8,340円
( 9,174円 )
4日目
6,700円
( 7,370円 )
4日目
8,180円
( 8,998円 )
4日目
11,450円
( 12,595円 )
4日目
10,320円
( 11,352円 )
4日目
14,520円
( 15,972円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れたマイタギヤ
【用途】
・サビに強く、食品機械・一般産業機械などに使用
【仕様】
・マイタギヤは2個/1setでご使用ください

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスマイタギヤ SUSKM モジュール1~4のレビュー
この商品のレビューはありません

かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト