メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 歯数(歯)

    ~mm
  • 軸穴径(φ)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

焼入マイタギヤ SCMKM モジュール2~5

通常単価(税別)
2,110円~16,910円
税込単価
2,321円~18,601円
通常出荷日:4日目

【特長】・歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです【用途】・あらゆる機械装置で、軸の回転方...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

歯数

(歯)

軸穴径

(φ)

歯幅

(mm)

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

最小発注数量
2
20
12
9
18
12
4個
2
25
12
12
20
12
4個
2
30
12
12
25
12
1個
2.5
20
15
11
22
15
4個
2.5
25
16
15
30
16
4個
2.5
30
16
15
35
16
1個
3
20
16
14
25
16
1個
3
25
20
20
30
20
1個
3
30
20
20
42
20
1個
4
20
20
18
40
20
1個
4
25
25
25
48
25
1個
4
30
28
25
65
28
1個
5
20
25
26
48
25
1個
5
25
28
30
55
28
1個
5
30
28
30
85
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,110円
( 2,321円 )
4日目
2,450円
( 2,695円 )
4日目
3,736円
( 4,110円 )
4日目
2,450円
( 2,695円 )
4日目
2,960円
( 3,256円 )
4日目
5,570円
( 6,127円 )
4日目
3,684円
( 4,052円 )
4日目
5,260円
( 5,786円 )
4日目
6,820円
( 7,502円 )
4日目
6,080円
( 6,688円 )
4日目
7,890円
( 8,679円 )
4日目
10,770円
( 11,847円 )
4日目
9,020円
( 9,922円 )
4日目
12,350円
( 13,585円 )
4日目
16,910円
( 18,601円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです
【用途】
・あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼入マイタギヤ SCMKM モジュール2~5のレビュー
この商品のレビューはありません

かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト