メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 歯幅T(mm)

    ~mm
  • 穴径d(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

CP平歯車 B形

通常単価(税別)
580円~21,700円
税込単価
638円~23,870円
通常出荷日:4日目

【特長】・歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車【用途】・産業機械・搬送装置に使用【仕様】・形...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

CP

歯数

(T)

歯幅T

(mm)

穴径d

(mm)

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

最小発注数量
0.7958
CP2.5
20
10
6
6
6
10個
0.7958
CP2.5
25
10
8
8
8
10個
0.7958
CP2.5
30
10
8
8
8
4個
0.7958
CP2.5
40
10
10
15
10
10個
1.5915
CP5
20
15
8
12
8
4個
1.5915
CP5
25
15
10
17
10
10個
1.5915
CP5
30
15
10
22
10
2個
1.5915
CP5
40
15
12
25
12
2個
3.1831
CP10
20
30
15
30
15
4個
3.1831
CP10
25
30
20
35
20
1個
3.1831
CP10
30
30
20
45
20
1個
3.1831
CP10
40
30
20
45
20
1個
4.7746
CP15
20
50
22
45
22
1個
4.7746
CP15
25
50
25
65
25
1個
4.7746
CP15
30
50
25
70
25
1個
6.3662
CP20
20
60
25
65
25
1個
6.3662
CP20
25
60
30
80
30
1個
6.3662
CP20
30
60
30
85
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
580円
( 638円 )
4日目
580円
( 638円 )
4日目
980円
( 1,078円 )
4日目
860円
( 946円 )
4日目
1,150円
( 1,265円 )
4日目
980円
( 1,078円 )
4日目
1,994円
( 2,193円 )
4日目
2,306円
( 2,537円 )
4日目
2,500円
( 2,750円 )
4日目
4,920円
( 5,412円 )
4日目
6,130円
( 6,743円 )
4日目
7,890円
( 8,679円 )
4日目
7,260円
( 7,986円 )
4日目
10,320円
( 11,352円 )
4日目
12,630円
( 13,893円 )
4日目
12,300円
( 13,530円 )
4日目
16,480円
( 18,128円 )
4日目
21,700円
( 23,870円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車
【用途】
・産業機械・搬送装置に使用
【仕様】
・形状:ボス有り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CP平歯車 B形のレビュー
この商品のレビューはありません

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト