メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 穴径d(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

平歯車 A形 MU-A モジュール1

通常単価(税別)
520円~1,994円
税込単価
572円~2,193円
通常出荷日:4日目

【特長】・歯幅が薄い平歯車【用途】・軽荷重用精密機械などに使用【仕様】・形状:ボス無し

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

穴径d

(mm)

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

最小発注数量
20
6
8
6
10個
24
6
12
6
10個
25
6
12
6
10個
28
6
14
6
10個
30
6
15
6
10個
32
6
14
6
10個
35
6
16
6
10個
36
6
18
6
10個
40
6
20
6
10個
45
6
22
6
10個
48
6
22
6
10個
50
8
25
8
10個
55
8
26
8
10個
56
8
28
8
10個
60
8
30
8
10個
70
8
32
8
10個
80
10
40
10
10個
100
10
50
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
520円
( 572円 )
4日目
520円
( 572円 )
4日目
520円
( 572円 )
4日目
520円
( 572円 )
4日目
520円
( 572円 )
4日目
580円
( 638円 )
4日目
580円
( 638円 )
4日目
580円
( 638円 )
4日目
580円
( 638円 )
4日目
640円
( 704円 )
4日目
640円
( 704円 )
4日目
640円
( 704円 )
4日目
690円
( 759円 )
4日目
690円
( 759円 )
4日目
750円
( 825円 )
4日目
860円
( 946円 )
4日目
1,030円
( 1,133円 )
4日目
1,994円
( 2,193円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯幅が薄い平歯車
【用途】
・軽荷重用精密機械などに使用
【仕様】
・形状:ボス無し

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平歯車 A形 MU-A モジュール1のレビュー
この商品のレビューはありません

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト