メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴形状

  • 穴径d(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

平歯車 B形完成品 MU モジュール1

通常単価(税別)
580円~3,034円
税込単価
638円~3,337円
通常出荷日:4日目

【特長】・歯幅が薄い平歯車・軸穴・ねじ穴加工を行った完成品【用途】・軽荷重用精密機械などに使用【仕様】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴形状

穴径d

(mm)

最小発注数量
12
丸穴+タップ
5
10個
14
丸穴+タップ
5
10個
15
丸穴+タップ
6
10個
16
丸穴+タップ
6
10個
18
丸穴+タップ
6
10個
20
丸穴+タップ
6
10個
20
丸穴+タップ
8
10個
24
丸穴+タップ
6
10個
28
丸穴+タップ
6
10個
30
丸穴+タップ
6
10個
30
丸穴+タップ
8
10個
35
丸穴+タップ
8
10個
40
丸穴+タップ
8
10個
48
丸穴+タップ
8
10個
60
キー溝穴+タップ
10
10個
120
キー溝穴+タップ
12
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
580円
( 638円 )
4日目
640円
( 704円 )
4日目
640円
( 704円 )
4日目
640円
( 704円 )
4日目
640円
( 704円 )
4日目
640円
( 704円 )
4日目
640円
( 704円 )
4日目
640円
( 704円 )
4日目
690円
( 759円 )
4日目
690円
( 759円 )
4日目
690円
( 759円 )
4日目
750円
( 825円 )
4日目
750円
( 825円 )
4日目
810円
( 891円 )
4日目
1,030円
( 1,133円 )
4日目
3,034円
( 3,337円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯幅が薄い平歯車
・軸穴・ねじ穴加工を行った完成品
【用途】
・軽荷重用精密機械などに使用
【仕様】
・形状:ボス有り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平歯車 B形完成品 MU モジュール1のレビュー
この商品のレビューはありません

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト