メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

CFRTPナット

通常単価(税別)
181円~192円
税込単価
199円~211円
通常出荷日:5日目

超軽量ながら、ステンレス製のねじ、ボルトに匹敵する強度を誇るCFRTP製六角ナット。金属代替による省エ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ピッチ

(mm)

最小発注数量
3
0.5
100個
4
0.7
100個
5
0.8
100個
6
1
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
181円
( 199円 )
5日目
184円
( 202円 )
5日目
187円
( 206円 )
5日目
192円
( 211円 )
5日目

詳細情報

基本情報

超軽量ながら、ステンレス製のねじ、ボルトに匹敵する強度を誇るCFRTP製六角ナット。
金属代替による省エネルギー化など、お客様の製品価値向上に貢献いたします。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CFRTPナットのレビュー
この商品のレビューはありません

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト