メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 頭外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PEEKなべ小ねじ

通常単価(税別)
41円~136円
税込単価
45円~150円
通常出荷日:5日目

耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れる高機能性樹脂。安心の国内生産。生産ロット毎の引張試験実施。ねじ部のゲ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

ピッチ

(mm)

頭外径

(mm)

最小発注数量
3
6
0.5
5.5
100個
3
8
0.5
5.5
100個
3
10
0.5
5.5
100個
3
12
0.5
5.5
100個
3
15
0.5
5.5
100個
3
20
0.5
5.5
100個
4
6
0.7
7
100個
4
8
0.7
7
100個
4
10
0.7
7
100個
4
12
0.7
7
100個
4
15
0.7
7
100個
4
20
0.7
7
100個
5
6
0.8
9
100個
5
8
0.8
9
100個
5
10
0.8
9
100個
5
12
0.8
9
100個
5
15
0.8
9
100個
5
20
0.8
9
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41円
( 45円 )
5日目
41円
( 45円 )
5日目
41円
( 45円 )
5日目
45円
( 50円 )
5日目
58円
( 64円 )
5日目
69円
( 76円 )
5日目
48円
( 53円 )
5日目
48円
( 53円 )
5日目
48円
( 53円 )
5日目
53円
( 58円 )
5日目
58円
( 64円 )
5日目
62円
( 68円 )
5日目
75円
( 83円 )
5日目
75円
( 83円 )
5日目
75円
( 83円 )
5日目
136円
( 150円 )
5日目
136円
( 150円 )
5日目
136円
( 150円 )
5日目

詳細情報

基本情報

耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れる高機能性樹脂。
安心の国内生産。生産ロット毎の引張試験実施。ねじ部のゲージ管理

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEEKなべ小ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト