エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

Jetson Thor モジュール

通常単価(税別)
692,440円~1,113,500円
税込単価
761,684円~1,224,850円
通常出荷日:10日目

Jetson Thor モジュールは、NVIDIA Blackwell GPUを搭載し、最大2070 ...

詳細を確認
  • 当商品は価格・納期ともに都度確認が必要な商品のため、表示価格は参考価格です。
  • モデルやロットによって原産国が異なり、中国/台湾/米国のいずれかとなります。原産国のご指定はできません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
692,440円
( 761,684円 )
10日目
1,113,500円
( 1,224,850円 )
10日目

詳細情報

基本情報

Jetson Thor モジュールは、NVIDIA Blackwell GPUを搭載し、最大2070 FP4 TFLOPSのAI性能を40W~130Wの電力で実現する、フィジカルAI・ロボティクス向けのシステムオンモジュール(SoM)です。
【特長】
・T5000(128GB/14コアCPU)とT4000(64GB/12コアCPU)の2モデルをラインアップ
・トランスフォーマーエンジンとマルチインスタンスGPU(MIG)により最新の生成AIモデルの実行に対応
・最大4x25GbE、HSB経由で最大20台のカメラ接続、MIPI CSI-2など、センサーフュージョンに適した豊富なI/O
・100mm×87mmのコンパクトサイズ、ヒートパイプ付き放熱プレート(TTP)を一体化
【用途】
・ヒューマノイドロボットなど次世代フィジカルAIアプリケーション
・生成AI(LLM・VLM・VLA)を活用したエッジAI処理
・マルチカメラ・マルチセンサーを用いたリアルタイムアプリケーション
・ロボティクス、スマートスペース、小売、産業分野のソリューション

ご注意

  • 当商品は価格・納期ともに都度確認が必要な商品のため、表示価格は参考価格です。
  • モデルやロットによって原産国が異なり、中国/台湾/米国のいずれかとなります。原産国のご指定はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Jetson Thor モジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

マザーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト