メカニカル部品技術窓口

確定しました

Jetson AGX Thor 開発者キット

通常単価(税別)
1,229,300円
税込単価
1,352,230円
通常出荷日:10日目

Jetson AGX Thor 開発者キットは、NVIDIA Blackwell GPUと128GBメ...

詳細を確認
  • 当商品は価格・納期ともに都度確認が必要な商品のため、表示価格は参考価格です。
  • モデルやロットによって原産国が異なり、中国/台湾/米国のいずれかとなります。原産国のご指定はできません。

型番:

JET-THOR-DK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JET-THOR-DKの仕様・寸法情報

ボード種類
シングルボードコンピュータ
ボード規格
その他
CPUソケット
CPUオンボード
寸法 縦(mm)
112.40
寸法 横(mm)
243.19
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JET-THOR-DK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,229,300円
( 1,352,230円 )
10日目

詳細情報

基本情報

Jetson AGX Thor 開発者キットは、NVIDIA Blackwell GPUと128GBメモリを搭載し、最大2070 FP4 TFLOPSのAI性能を実現するフィジカルAI・ロボティクス開発向けプラットフォームです。
【特長】
・Jetson T5000モジュール搭載、Jetson AGX Orin比で最大7.5倍のAI性能と3.5倍の電力効率
・14コアArm Neoverse-V3AE CPUとマルチインスタンスGPU(MIG)により低遅延のリアルタイム処理に対応
・QSFP28(4x25GbE)、5GbE RJ45、Wi-Fi 6E、HDMI、DisplayPort、USB、CANなど豊富なI/Oを装備
・1TB NVMe、140W DC電源を同梱
【用途】
・ヒューマノイドロボットの開発・プロトタイピング
・生成AI(LLM・VLM・VLA)を活用したエッジAIアプリケーションの構築
・高速センサーフュージョンを用いたリアルタイムアプリケーションの開発
・ロボティクス、スマートスペース、小売、産業分野のソリューション開発

ご注意

  • 当商品は価格・納期ともに都度確認が必要な商品のため、表示価格は参考価格です。
  • モデルやロットによって原産国が異なり、中国/台湾/米国のいずれかとなります。原産国のご指定はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Jetson AGX Thor 開発者キットの型番JET-THOR-DKのページです。 型番JET-THOR-DKに関する仕様情報を記載しております。
Jetson AGX Thor 開発者キットのレビュー
この商品のレビューはありません

マザーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました