メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

AF-22N型 空気抜弁

通常単価(税別)
15,830円
税込単価
17,413円
通常出荷日:3日目

【特徴】・水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造・弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能・新設計のフ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

AF22N-J-20A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AF22N-J-20Aの仕様・寸法情報

調整弁/安全弁種類
空気抜弁/吸排気弁
適用流体
水
最高適用圧力区分(MPa)
0.11~1
流体温度(℃)
5~100
本体材質
[青銅] CAC406
バルブ呼び径
20A
接続種類
違径接続
端接続 入口ねじ接続種類
JIS Rねじ
端接続 入口配管ねじの呼び径
3/4B(20A)
端接続 出口ねじ接続種類
JIS Rcねじ
端接続 出口配管ねじの呼び径
1/4B(8A)
適用圧力詳細(MPa)
1.0以下
適用流体詳細
温水・水
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AF22N-J-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,830円
( 17,413円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造
・弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能
・新設計のフロートにより、大きな空気層を確保(ゴミ噛み対策)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF-22N型 空気抜弁の型番AF22N-J-20Aのページです。 型番AF22N-J-20Aに関する仕様情報を記載しております。
AF-22N型 空気抜弁のレビュー
この商品のレビューはありません

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました