メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD-44SN型 戸別給水用減圧弁<止水栓分離式>(水・温水用)

通常単価(税別)
18,440円
税込単価
20,284円
通常出荷日:3日目

ホテルやマンションのパイプシャフト内に設置され、中高層建物の階層差による給水圧力の変動を一定にする目的...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

RD44SN-FML2-20A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RD44SN-FML2-20Aの仕様・寸法情報

調整弁/安全弁種類
減圧弁
適用流体
水
減圧弁形式
直動式ダイヤフラム
最高適用圧力区分(MPa)
0.11~1
流体温度(℃)
5~90
本体材質
[青銅] CAC406
バルブ呼び径
20A
接続種類
違径接続
端接続 入口ねじ接続種類
JIS Rcねじ
端接続 入口配管ねじの呼び径
3/4B(20A)
端接続 出口ねじ接続種類
G
端接続 出口配管ねじの呼び径
1B(25A)
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
一次側適用圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.11~0.23
付属品
減圧弁用保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計継手(二次側で、本体取り付け済み)
設定圧力(MPa)
0.2
適用流体詳細
水道水・温水

型番リスト

表示件数
型番
RD44SN-FML2-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,440円
( 20,284円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ホテルやマンションのパイプシャフト内に設置され、中高層建物の階層差による給水圧力の変動を一定にする目的で設置される止水栓分離式戸別給水用減圧弁です。
【特徴】
・止水栓は分離式のため、施工性が良く、配管後の減圧弁交換や給水器具のメンテナンスも容易に行えます。
・塩素水耐性EPDMを採用。
・衛生的な液溜りなし構造。
・低差圧から高差圧まで確実な作動。
・減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。
・簡単、シンプル新テストガグ方式採用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD-44SN型 戸別給水用減圧弁<止水栓分離式>(水・温水用)の型番RD44SN-FML2-20Aのページです。 型番RD44SN-FML2-20Aに関する仕様情報を記載しております。
RD-44SN型 戸別給水用減圧弁<止水栓分離式>(水・温水用)のレビュー
この商品のレビューはありません

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました