メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PF-12型 電磁弁(蒸気・液体・空気用)

通常単価(税別)
136,480円
税込単価
150,128円
通常出荷日:3日目

PF型シリーズはピストン式のフランジ形電磁弁で、通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。【特徴...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

PF12-W-65A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PF12-W-65Aの仕様・寸法情報

適用流体
空気 / 水 / 油 / 蒸気
種類
電磁式
切換の種類
ノーマルクローズ
端接続
[管フランジ] JIS 10K FFフランジ
使用環境
防塵
駆動の種類
パイロットキック式
管フランジの呼び
2 1/2B(65A)
本体材質
黄銅・青銅
用途
単体
絶縁種別
H
定格電圧
AC100/200V 50/60Hz、AC110/220V 60Hz共用
適用圧力(MPa)
0~1.0
流体温度
5~180℃(温水の場合100℃以下)
本体材質詳細
CAC406
適用流体詳細
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PF12-W-65A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,480円
( 150,128円 )
3日目

詳細情報

基本情報

PF型シリーズはピストン式のフランジ形電磁弁で、通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
【特徴】
・蒸気・水・空気・油共用です。
・0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF-12型 電磁弁(蒸気・液体・空気用)の型番PF12-W-65Aのページです。 型番PF12-W-65Aに関する仕様情報を記載しております。
PF-12型 電磁弁(蒸気・液体・空気用)のレビュー
この商品のレビューはありません

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました