メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

BM-16S型 電動弁

通常単価(税別)
51,890円~72,950円
税込単価
57,079円~80,245円
通常出荷日:3日目

【本体特長】・ボールにステンレス鋼(SUS316)を採用し、耐久性に優れています。・AC100/200...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

最小発注数量
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,890円
( 57,079円 )
3日目
65,300円
( 71,830円 )
3日目
72,950円
( 80,245円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【本体特長】
・ボールにステンレス鋼(SUS316)を採用し、耐久性に優れています。
・AC100/200Vを共用でき、小型・軽量で取扱いが容易です。
・0~1.0MPaの広い圧力範囲に対応し、流れ方向・取付方向(屋内)が自由です。
・手動機構付で、オンオフ制御用としてご使用いただけます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BM-16S型 電動弁のレビュー
この商品のレビューはありません

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト